Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fogli filtranti

BECO ENDURA

I fogli filtranti di supporto BECO ENDURA di Eaton sono un tipo di fogli protettivi riutilizzabili e lavabili, indicati per la filtrazione a prepannelli con filtri a base di farine fossili, che offrono prestazioni particolarmente elevate.

Grazie all’eccellente resistenza all’umidità e alla superficie ottimizzata, la torta del filtro può essere rimossa con facilità ed è possibile raggiungere una durata fino a 30 cicli di pre-rivestimento a seconda del liquido da filtrare e dei coadiuvanti di filtrazione utilizzati.

Materiale filtrante
Fibre artificiali molto resistenti
Applicazione
Filtrazione a prepannelli
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

Sterilizzazione (con inserti/trattamento di vapore)

  • Alta stabilità e resistenza
  • Nessuna influenza negativa sugli ingredienti e sui sapori preziosi (fenoli/proteine)
  • Aspetto uniforme del prepannello di farina fossile nel corso dell’intera durata in servizio di BECO ENDURA

Disimballaggio  (termine della filtrazione/apertura del filtro)

  • Gestione ottimale
  • Buona capacità di separazione delle farine fossili
  • Elevata resistenza da bagnato

Filtrazione

  • Elevato numero di cicli (maggiore durata in servizio)
  • Costi ridotti
  • Maggiore efficienza
  • Maggiore resistenza da bagnato

Settori di impiego:

  • Birra
  • Vino
  • Succhi di frutta
  • Vino di frutta
  • Prodotti chimici fini
Caratteristiche

Specifiche

Tipo Codice articolo Spessore
pollici (mm)
Materiale asciutto
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)

BECO ENDURA™  29200 0.13 (3.4) > 96% > 101,53 (> 700) 105,3 (4.290)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link