Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fogli filtranti

BECO CPS

I fogli filtranti di profondità BECO CPS sono utilizzati per la filtrazione chiarificante nell’industria chimica, cosmetica e alimentare. I fogli filtranti rimuovono le particelle di strutture gelatinose, amorfe o cristalline a grana grossa. È possibile eseguire un’ampia gamma di attività di filtrazione secondo le specifiche date, anche con liquidi molto viscosi.

Materiale filtrante
CP2KS con componenti minerali, CP1KS senza componenti minerali
Applicazioni
Filtrazione grossolana e chiarificante
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità per una filtrazione economica
  • Disposizione differenziata di fibre e cavità nella superficie interna per un’estesa gamma di condizioni operative e campi di applicazione
  • Massima sicurezza grazie all’abbinamento ideale di vari meccanismi di filtrazione e delle caratteristiche adsorbenti
  • Estrema purezza dei materiali per un’influenza minima sui filtrati
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante il processo

Filtri di profondità speciali
BECO CP1KS, CP2KS

  • Cellulosa di elevata purezza
  • Ridotto contenuto di ioni lavabili
  • Assenza di componenti minerali
  • Separazione pressoché completa del catalizzatore a portate elevate
  • Recupero pressoché completo del catalizzatore

Gli speciali fogli filtranti di profondità BECO sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze elevate nell’industria chimica. Grazie alla selezione di una cellulosa di elevata purezza, il contenuto di ioni lavabili è eccezionalmente basso. Poiché questi filtri di profondità non contengono componenti minerali, presentano solo delle tracce di migrazione di ferro e alluminio. Utilizzando i fogli filtranti di profondità Eaton BECO CPS è anche possibile ottenere la separazione completa dei catalizzatori a portate elevate. Il successivo trattamento con ceneri permette un recupero pressoché completo e senza perdite dei catalizzatori.

Filtrazione sgrossante
BECO CP07S, CP03S, CP02S, CP01S
I filtri di profondità BECO con componenti minerali filtranti attivi sono indicati per la chiarificazione di liquidi con struttura gelatinosa o amorfa, cristallini e a grana grossa.

Applicazioni:

  • Soluzioni di zuccheri concentrate
  • Oli di lino cotto
  • Sciroppi
  • Oli commestibili
  • Estratti vegetali
  • Brodi in gelatina
  • Dispersioni polimeriche
  • resina sintetica



 

Settori di impiego:

  • Alimentare
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale
µm
Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
BECO CP07S 27108 15,0

0,14 (3,6)

 35,0

> 16,0 (110)

105,3 (4.290) 
BECO CP03S 27123 20,0

0,15 (3,7)

 35,0

> 13,1 (90)

175,2 (7.140)
BECO CP02S 27122 25,0

0,13 (3,3)

 17,0

> 13,1 (90)

233,6 (9.520)
BECO CP01S 27121 30,0

0,18 (4,6)

 16,0

> 14,5 (100)

306,8 (12.500)
BECO CP2KS 27031 27,0

0,11 (2,9)

< 1,0

> 21,8 (150)

239,5 (9.760)
BECO CP1KS 27021 40,0

0,18 (4,5)

< 1,0

> 43,5 (300)

555,1 (22.620)
Scarica i link