Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

BECO CARBON

Gli strati filtranti di profondità della gamma BECO CARBON hanno un’elevata capacità adsorbente grazie all’utilizzo di carbone attivo immobilizzato e vengono impiegati per la decolorazione e la rimozione di sottoprodotti indesiderati, o per la correzione di odori e sapori.

Gli strati filtranti di profondità BECO CARBON a carbone attivo offrono un’ampia gamma di applicazioni nella filtrazione di liquidi nell’industria chimica fine, farmaceutica, cosmetica, alimentare e delle bevande, nonché nella biotecnologia.

Materiale filtrante
Carbone attivo
Applicazione
Filtrazione adsorbente
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Senza rilascio di polveri, così l‘applicazione è semplice e pulita.
  • Gli strati filtranti di profondità con tipi di carbone attivo a differente porosità soddisfanno le richieste di una vasta gamma di applicazioni.
  • Nello strato filtrante di profondità BECO CARBON ACF 07.10, le proprietà di filtrazione attiva e adsorbente sono combinate in modo ideale.
  • Le prestazioni di adsorbimento dello strato filtrante di profondità BECO CARBON ACF 02 e ACF 03 sono massimizzate grazie a un contenuto di carboni attivi fino a 1.000 g/m², mentre il basso contenuto di endotossine garantisce un’elevata sicurezza del prodotto. Su richiesta è disponibile una Validation Guide per BECO CARBON ACF 03.

Settori di impiego:

  • Prodotti chimici fini
  • Farmaceutico
  • Biotecnologia
  • Cosmetici
  • Food & Beverage

Applicazioni:

  • Decolorazione e rimozione delle impurità organiche dalle soluzioni di principi attivi farmaceutici (API):
    -         Decolorazione delle soluzioni antibiotiche
    -         Rimozione di endotossine e proteine
    -         Purificazione di plasmaderivati
    -         Trattamento dei mezzi di contrasto
  • Decolorazione di cosmetici e estratti naturali
  • Rimozione di sottoprodotti indesiderati da alimenti o integratori alimentari, ad esempio decolorazione di soluzioni di glucosio, enzimi e vitamine
  • Correzione del sapore e del colore delle bevande (alcolici, succhi di frutta, Hard Seltzer, ecc.)
  • chimiche, solventi organici e oli sintetici, ad esempio la rimozione di “off-flavour” e sottoprodotti indesiderati dagli oli siliconici.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

            BECO CARBON
Tipo
 
Codice articolo
 
Spessore
pollici (mm)
Ceneri residue
%
Resistenza allo strappo in stato umido
psi (kPa*)
Portata d’acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Contenuto di endotossine**
EU/ml
Contenuto di carbone attivo
g/m²
  ACF 07.10 19607 0,15 (3,8) 15 > 11,6 (80) 34,7 (1415) - 420
  ACF 07.10S*** 19707 0,16 (4,0) 15 > 11,6 (80) 29,8 (1215) - 420
  ACF 02 19602 0,21 (5,3) 2,5 > 11,6 (80) 6.75 (275) < 0,125 1000
  ACF 03 19603 0.20 (5.1) 5 > 11,6 (80) 7,4 (300) < 0,125 1000
 

* 100 kPa = 1 bar

** Analisi del contenuto di endotossine dopo il risciacquo con 50 l/m² (1,23 galloni/piede²) di acqua per preparazioni iniettabili (WFI)

*** Con foglio di protezione sul lato di uscita per il formato 140 (400 x 400 mm/15,7 x 15,7 pollici)

Scarica i link