I sacchi filtranti monofilamento SENTINEL offrono un’ampia scelta in termini di capacità di ritenzione. Sono progettati per la filtrazione di superficie aperta senza l’alloggiamento per filtro a sacco per trattenere le particelle di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei fori.
Principali applicazioni dei sacchi filtranti BANDSEAL
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Materiali | Monofilamento di nylon |
|
| Coulisse |
Poliestere |
|
| Capacità di ritenzione |
25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 µm |
|
| Misure |
01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm) 43: Larghezza: 5,5 x 12 pollici L (140 x 305 mm) 45: Larghezza: 5,5 x 20 pollici L (140 x 508 mm) |
|
| Superficie filtrante |
01: 2,6 piedi² (0,24 m²) 43: 0,9 piedi² (0,08 m²) 45: 1,5 piedi² (0,14 m²) |
|
| Temperatura d’esercizio max |
374 °F (190 °C) |
|
| Portate massime |
01: 88 galloni/min (20 m³/h) 43: 26 galloni/min (6 m³/h) 45: 53 galloni/min (12 m³/h) |