Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

ACCUGAF

Con efficienze superiori al 99%, ogni modello di sacco filtrante ACCUGAF offre una soluzione di filtrazione conveniente per applicazioni complesse. I cinque modelli permettono di rimuovere con efficienza particelle con diametro da 1 a 25 μm, offrendo una lunga durata in servizio.

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Alta
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • I sacchi filtranti ACCUGAF in polipropilene sono realizzati in un materiale filtrante in microfibra idrofoba, che richiede la pre-bagnatura con una soluzione acquea (maggiori dettagli sulla bagnatura e sull’installazione sono forniti in ogni confezione di sacchi filtranti ACCUGAF)
  • Materiale filtrante melt-blown altamente efficiente in polipropilene o poliestere, caratterizzato da una densità graduale per massimizzare la capacità di trattenere le impurità e prolungare la durata
  • Assenza di additivi come resine, leganti o trattamenti superficiali
  • Il doppio strato di rivestimento a valle elimina di fatto ogni migrazione di fibre
  • L’esclusivo processo UNI-WELD per la cucitura inferiore garantisce una tenuta per saldatura più resistente e flessibile
  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni dei sacchi filtranti ACCUGAF

  • Filtrazione di birra, vino, liquori e bevande
  • Rimozione di particelle fini nella pulizia dei componenti
  • Filtrazione finale degli smalti
  • Filtrazione finale dell’aceto
  • Rimozione dei carboni attivi nei sistemi di processo
  • Oli idraulici e lubrificanti

Conformità FDA/CE 

Tutti i materiali in polipropilene utilizzati nella fabbricazione sono conformi ai requisiti del Code of Federal Regulations della Food and Drug Administration (FDA), articolo 21, paragrafo 177, nonché al Regolamento CE n. 1935/2004 e alla Direttiva CE 2002/72/CE, secondo quanto applicabile relativamente al contatto con alimenti e bevande.

I modelli di sacchi filtranti ACCUGAF AGFE NON sono conformi con i summenzionati regolamenti e direttive CE.

Caratteristiche

Verifica la disponibilità del prodotto nella tua regione.

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Polipropilene o poliestere melt-blown
 
Strati di rivestimento Maglia in poliestere o polipropilene
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione
1,5, 3, 5, 10, 25 µm a > 99% di efficienza
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 435 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 302 °F (150 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar) 
 
Portate massime
01: 35 galloni/min (8 m³/h)
02: 66 galloni/min (15 m³/h)