Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

ABSORPTION INSERT

Gli elementi filtranti ABSORPTION INSERT sono dotati di un anello di collegamento in acciaio inox e in combinazione con i sacchi filtranti standard sono la soluzione ideale per una maggiore capacità di rimozione di impurità e sostanze oleose. L’elemento filtrante ABSORPTION INSERT è compatibile con i filtri a sacco ACCUGAF, DURAGAF, LOFCLEAR 100 (tranne LCR-130), monofilamento, multifilamento, SENTINEL, SNAP-RING e UNIBAG.

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Nominale
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • L’elemento filtro ABSORPTION INSERT è un supporto cavo collocato all’interno di un sacco filtrante tradizionale
  • 850 g (1,9 libbre) di fibre a "spaghetti" in polipropilene melt-blown ad alta efficienza intrappolano di fatto il doppio del proprio peso
  • Lo strato di rivestimento in spunbond perforato mantiene perfettamente compatte le fibre a “spaghetti” in polipropilene
  • Il nucleo in polipropilene estruso stabilizza l’elemento filtrante e consente il passaggio di un flusso del liquido costante e omogeneo dall’interno verso l’esterno
  • L’anello di collegamento in acciaio inox dirige il flusso del liquido direttamente nel nucleo, impedendo il collasso dell’elemento filtrante
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Polipropilene melt-blown
 
Strato di rivestimento Polipropilene spunbond
 
Nucleo interno Polipropilene estruso
 
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Temperatura d’esercizio max
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
 
Pressione differenziale massima:
7,3 psi (0,5 bar)
 
Portata massima
02: 44 galloni/min (10 m³/h)
 
Scarica i link