Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 85

I filtri a cestello a Y (Wye) di Eaton sono una soluzione conveniente per rimuovere meccanicamente i solidi indesiderati da linee di liquidi, gas o vapore mediante un elemento filtrante a maglia in filo metallico o perforato. Sono utilizzati nelle condutture per proteggere pompe, contatori, valvole di controllo, scaricatori di condensa, regolatori e altre attrezzature di processo.

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Acciaio al carbonio, acciaio inox
Pressione nominale
275-1.480 psi (19-102 bar)

Caratteristiche principali

  • Struttura per applicazioni pesanti
  • Design compatto
  • Coperchi bullonati o filettati
  • Telai in acciaio inox standard
  • Indicato per liquidi, gas o vapori
  • Guarnizioni in fibre sintetiche
  • Installazione orizzontale o verticale

Opzioni

  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1/2"
  • Maglia del cestello da 20 a 400
  • Telai in MONEL
  • Telai in maglia di acciaio inox 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 325 e 400

Applicazione

  • Indicato per liquidi, gas o vapori
  • Applicazioni in cui la quantità di materiale da rimuovere dal flusso è relativamente bassa
  • Per le applicazioni con un maggiore carico di impurità, i filtri a cestello a Y possono essere raccordati con un collegamento di scarico per consentire la pulizia del telaio senza rimuoverlo dal corpo del filtro.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Guida alla selezione

Misura Materiale
Collegamento terminale Coperchio Valore WOG non shock
Da 1⁄4" a 2" Acciaio al carbonio Con filettatura o saldatura a tasca 600# Filettato 1.480 psi (102 bar)
Da 1⁄4" a 2" Acciaio inox Con filettatura o saldatura a tasca 600# Filettato 1440 psi (99 bar)
Da 1⁄2" a 10" Acciaio al carbonio Con flangia 150# Bullonato 285 psi (20 bar)
Da 1⁄2" a 10" Acciaio al carbonio Con flangia 300# Bullonato 740 psi (51 bar)
Da 1⁄2" a 10" Acciaio inox Con flangia 150# Bullonato 275 psi (19 bar)
Da 1⁄2" a 10" Acciaio inox Con flangia 300# Bullonato 720 psi (50 bar)

Fattori Cv*

Misura Valore Misura Valore
1⁄2" 4,2 2-1⁄2" 105
3⁄4" 9,5 3" 140
1" 16,2 4" 260
1-1⁄4" 24,5 6" 575
1-1⁄2" 37,0 8" 1000
2" 67,0 10" 1500
* Per acqua con telaio pulito e perforato

Acciaio al carbonio o acciaio inox con filettatura e saldatura a tasca e con flangia - 600# (pollici/mm)

Misura A B C (Nominale) D Peso (libbre / kg)
1⁄4 3,00 / 76 3,00 / 76 3⁄8 4,00 / 102 2 / 0,9
3⁄8 3,00 / 76 3,00 / 76 3⁄8 4,00 / 102 2 / 0,9
1⁄2 3,00 / 76 3,00 / 76 3⁄8 4,00 / 102 2 / 0,9
3⁄4 3,75 / 95 3,50 / 89 3⁄8 4,75 / 121 4 / 1,8
1 4,63 / 118 4,00 / 102 1⁄2 5,75 / 146 6 / 2,7
1-1⁄4 5,00 / 127 4,63 / 118 3⁄4 6,50 / 165 8 / 3,6
1-1⁄4 5,63 / 143 5,25 / 133 3⁄4 7,50 / 191 10 / 4,5
2 7,00 / 178 5,75 / 146 1 8,75 / 222 15 / 6,8

Acciaio al carbonio o acciaio inox con flangia - 150# (pollici/mm)

Misura A B C (Nominale) D Peso (libbre / kg)
1⁄2 5,00 / 127 2,75 / 70 3⁄8 3,50 / 89 5 / 2,3
3⁄4 5,63 / 143 3,00 / 76 3⁄8 4,00 / 102 7 / 3,2
1 6,38 / 162 3,64 / 92 1⁄2 5,00 / 127 9 / 4,1
1-1⁄4 7,25 / 184 4,25 / 108 3⁄4 5,75 / 146 14 / 6,3
1-1⁄2 8,88 / 226 5,75 / 146 3⁄4 6,50 / 165 18 / 8,2
2 7,88 / 200 6,00 / 152 1 8,25 / 210 16 / 7,3
2-½ 9,75 / 248 6,50 / 165 1 9,25 / 235 25 / 11,4
3 10,00 / 254 7,25 / 184 1-1⁄4 10,50 / 267 35 / 16
4 12,13 / 308 9,75 / 248 1-1⁄4 14,75 / 375 70 / 32
6 18,50 / 470 14,25 / 362 2 21,00 / 533
130 / 59
8 21,63 / 549 18,00 / 457 2 26,75 / 679 240 / 109
10 26,00 / 660 22,50 / 565 2 33,75 / 857 300 / 136

Acciaio al carbonio o acciaio inox con flangia - 300# (pollici/mm)

Misura A B C (Nominale) D Peso (libbre / kg)
1⁄2 5,25 / 133 2,75 / 70 3⁄8 3,50 / 89 6 / 2,7
3⁄4 6,00 / 152 3,00 / 76 3⁄8 4,00 / 102 9 / 4,1
1 6,88 / 175 3,64 / 92 1⁄2 5,00 / 127 13 / 6,0
1-1⁄4 7,75 / 197 4,25 / 108 3⁄4 5,75 / 146 18 / 8,2
1-1⁄2 9,38 / 238 5,75 / 146 3⁄4 6,50 / 165 24 / 11
2 8,63 / 219 6,25 / 159 1 8,25 / 210 30 / 13,6
2-½ 10,63 / 270 7,00 / 178 1 9,25 / 235 40 / 18,2
3 12,00 / 305 7,75 / 197 1-1⁄4 10,50 / 267 55 / 25
4 14,50 / 368 10,50 / 267 1-1⁄4 14,75 / 375 105 / 48
6 20,00 / 508 14,75 / 375 2 21,00 / 533
200 / 91
8 23,38 / 594 18,75 / 476 2 27,00 / 686 360 / 164
10 27,38 / 695 22,75 / 578 2 34,50 / 876 430 / 195
Scarica i link