Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi di filtrazione idraulica

US

Le unità stazionarie di filtrazione non collegate sono progettate per il servizio dell’olio per gli ingranaggi con lubrificanti ad alta viscosità nella filtrazione off-line. Grazie alla struttura compatta su piastra di montaggio senza tubi, offre dimensioni contenute e un’elevata affidabilità.  Il dispositivo è dotato di una pompa a ingranaggi alimentata da un motore elettrico. Le unità di filtro di circolazione US 10-640 prelevano l’olio da un serbatoio collegato tramite un tubo flessibile per pulirlo dai contaminanti (acqua e impurità). L’olio purificato viene pompato nel serbatoio di destinazione. I contaminanti si accumulano nel filtro. Dopo l’avvio, l’unità funziona senza supervisione. La dimensione massima ammissibile delle particelle di impurità all’interno del fluido dovrebbe essere <200μm. Le particelle di impurità di dimensioni maggiori possono causare l’usura precoce della pompa a ingranaggi.

Le unità stazionarie di filtrazione non collegate della serie US sono impiegate nella filtrazione fine, nel riempimento o nel lavaggio dei sistemi idraulici. Le unità di filtrazione sono dotate di una pompa a ingranaggi alimentata da un motore elettrico. Sono disponibili con una varietà di portate di volume, misure e valori in micron differenti per la pulizia del fluido desiderata.

Sistema
Unità stazionaria di filtrazione non collegata
Design
Compatto con pompa a ingranaggi
Rimozione di
Particelle e acqua

Caratteristiche principali

  • Filtrazione off-line semplice e affidabile
  • Coadiuva il filtro in linea esistente
  • Migliora le classi di pulizia
  • Maggiore durata in servizio dei componenti del sistema e dei fluidi operativi
  • Design compatto per minore ingombro e adattabilità d’impiego
  • Elementi filtranti di alta qualità con elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Gli elementi filtranti possono essere sostituiti senza alcun attrezzo
  • Valvole di sicurezza per l’impiego senza supervisione
  • Filtrazione ininterrotta durante il riempimento dei serbatoi
  • Possibilità di utilizzare elementi filtranti che assorbono l’acqua
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

  Finezza di filtrazione: Peso: Fluidi impiegati:
US 20 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 62 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 21 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 62 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 22 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 77 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 40 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 84 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 80 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 130 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 160 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 210 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 320 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 243 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 321 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 275 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 640 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 507 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
Scarica i link