Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi di filtrazione idraulica

UM

Progettate e realizzate per i sistemi di lubificazione e manutenzione dell’olio, le unità mobili di filtro Eaton sono affidabili e versatili. In aggiunta al filtro esistente, è ideale per la filtrazione secondaria del flusso. Il suo design portatile e compatto consente di utilizzarlo di zone di difficile accesso.

L'UM 15 è un'opzione di filtrazione offline particolarmente piccola e portatile, ideale per riempire i serbatoi di olio da contenitori di stoccaggio come barili o taniche.

L’unità mobile di filtrazione non collegata della serie UM combina la convenienza delle unità di filtrazione US con il trattamento mobile degli oli nei sistemi idraulici e lubrificanti.

Sistema
Unità mobile di filtrazione non collegata
Progettazione
Compatto e portatile
Rimozione di
Particelle e acqua

Caratteristiche principali

  • Filtrazione off-line semplice e affidabile
  • Coadiuva il filtro in linea esistente
  • Migliora le classi di pulizia
  • Maggiore durata in servizio dei componenti del sistema e dei fluidi operativi
  • Design compatto per minore ingombro e adattabilità d’impiego
  • Elementi filtranti di alta qualità con elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Gli elementi filtranti possono essere sostituiti senza alcun attrezzo
  • Valvole di sicurezza per l’impiego senza supervisione
  • Filtrazione ininterrotta durante il riempimento dei serbatoi
  • Possibilità di utilizzare elementi filtranti che assorbono l’acqua

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

  UM 20 UM 20 UM 40 UM 80 UM 125
Finezza di filtrazione: 10 μm 4, 5, 7 o 10 μm 4, 5, 7 o 10 μm 4, 5, 7 o 10 μm 4, 5, 7 o 10 μm
Temperatura olio: Da +23 °F a +140 °F Da +23 °F a +140 °F Da +23 °F a +140 °F Da +23 °F a +140 °F Da +23 °F a +140 °F
Peso: circa 12 kg circa 40 kg circa 50 kg circa 75 kg circa 85 kg
Fluidi impiegati: olio idraulico a base di olio minerale da 10 - 400 mm²/s olio idraulico a base di olio minerale da 10 mm²/s
altri mezzi su richiesta
olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS
altri mezzi su richiesta
olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS
altri mezzi su richiesta
Scarica i link