Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

TSW

I filtri di aspirazione della gamma TSW di Eaton possono essere installati direttamente sul serbatoio e collegati alla linea di aspirazione. Grazie al pratico design, il filtro in ritorno è di facile manutenzione. Rilasciando il coperchio del filtro, una valvola a piastra chiude la presa di aspirazione del cestello filtrante e impedisce il ritorno dell’olio sporco nel serbatoio. Per eseguire la pulizia, è possibile rimuovere dalla testata del filtro il cestello filtrante unitamente all’elemento filtro.

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione
Aspirazione
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Intervallo di temperatura: Da +14 °F a +176 °F (+212 °F per breve tempo)
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Sistema di collegamento: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: Alluminio fuso, poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio Verticale
Volume del serbatoio TSW 210: 0,30 galloni
Volume del serbatoio TSW 310: 0,40 galloni
Scarica i link