Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

TS

I filtri di aspirazione della gamma TS di Eaton possono essere installati direttamente sul serbatoio e collegati alla linea di aspirazione. L’area di aspirazione “IN” deve trovarsi sotto il livello dell’olio. Grazie al pratico design, il filtro in ritorno è di facile manutenzione. Rilasciando il coperchio del filtro, una valvola a piastra chiude la presa di aspirazione del cestello filtrante e impedisce il ritorno dell’olio sporco nel serbatoio. Per eseguire la pulizia, è possibile rimuovere dalla testata del filtro il cestello filtrante unitamente all’elemento filtro.

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione
Aspirazione
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Sono installati direttamente nel serbatoio come filtri a immersione o
  • nelle linee di entrata delle pompe idrauliche per fornire un grado di protezione dai contaminanti nelle pompe e negli altri componenti del sistema idraulico
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link