I filtri per linea di ritorno della serie TRS di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 145 psi (10 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri della serie TRS sono filtri in linea montati esternamente. Oltre al collegamento per la linea di ritorno, sono dotati di un collegamento di aspirazione sul lato pulito.
Applicazioni
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 145 psi |
| Pressione di apertura valvola di bypass: | 36 psi |
| Pressione di apertura valvola di precarico: | 7,25 psi |
| Pressione di apertura valvola di aspirazione: | 0,72 psi |
| Adattatore linea: | collegamento con filettatura -20 SAE |
| Materiale alloggiamento: | Alluminio fuso, poliammide rinforzata in fibra di vetro (adattatore filettato, cestello del filtro) |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Volume del serbatoio: | 0,45 galloni |