Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per filtri a sacco

TOPLINE

L’alloggiamento in acciaio inox per singolo sacco filtrante TOPLINE di Eaton è il top di gamma sotto ogni aspetto, dal design ad alte prestazioni ai componenti realizzati in microfusione. Il design dell’entrata superiore richiede uno spazio inferiore in altezza e indirizza il flusso del liquido attraverso il coperchio, migliorando la tenuta, riducendo la perdita di prodotto e facilitando la sostituzione dei sacchi filtranti. 

N. sacchi
1
Chiusura
Bulloni a occhiello o a testa piatta
Design
Design dalle prestazioni elevate

Caratteristiche principali

  • Ingresso superiore con flusso del liquido attraverso il coperchio
  • Misure per sacchi filtranti di lunghezza #01 singola o #02 doppia
  • Esclusivo design a due saldature
  • Il coperchio sigilla saldamente il sacco filtrante
  • Guarnizioni standard in Buna N
  • Cestello in acciaio inox
  • Collegamenti con flangia 2 "RF 150 libbre ANSI
  • Pressione di esercizio massima: 150 psi
  • Temperatura di esercizio massima: 400 °F con guarnizioni Viton
  • Coperchio a cupola con bulloni basculanti
  • Gambe di sostegno per regolare l’altezza dell’involucro
  • Certificazione ASME
  • Type 316 con struttura in acciaio inox o al carbonio

Principali applicazioni di TOPLINE:

  • Settore automobilistico
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

TOPLINE........Alloggiamenti per filtri a sacco per applicazioni gravose

Due prese filettate da 1/4" NPT sul coperchio agevolano le applicazioni che richiedono l’installazione di manometri, sfiati o collegamenti per aria pressurizzata. La struttura in acciaio inox tipo 316 di TOPLINE garantisce una resistenza superiore alla corrosione e prestazioni uniformi anno dopo anno. La liscia finitura pallinata, unita al design con un ridotto numero di saldature della gamma TOPLINE, facilita la pulizia completa dell’interno del contenitore. Tutti gli involucri TOPLINE sono certificati ASME e sono provvisti dell’esclusiva garanzia quinquennale di Eaton. TOPLINE…per le applicazioni troppo gravose per i filtri a sacco ordinari.

Opzioni disponibili

  • Camicia di vapore
  • Elettrolucidatura
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Volume alloggiamento
galloni (l)
Peso alloggiamento
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
TBF-0101 1 1
88 (20) 150 (10) 400 (160) 3,5 (13,0) 80 (36) 2”
TBF-0102 1 2
176 (40) 150 (10) 400 (160) 7,25 (27,5) 93 (42) 2”
TTBF-0101* 1 1
88 (20) 300 (16) 400 (160) 3,5 (13,0) 80 (36) 2”
TTBF-0102* 1 2
176 (40) 300 (16) 400 (160) 7,25 (27,5) 93 (42) 2”
Scarica i link