Gli alloggiamenti per cartucce filtranti TOPCART di Eaton sono la scelta più indicata per le applicazioni più esigenti. La robustezza di questi involucri per cartucce filtranti li rende ideali per la filtrazione industriale dei liquidi.
Applicazioni:
Opzioni
NBR: gomma nitrilica
EPDM: gomma etilene-propilene-diene-monomerica
FKM: Gomma fluorurata
Tipi | Pressione di esercizio massima (bar) |
Pressione Temperatura di esercizio (°C) | Utilizzo in custodia Volume (l) |
Peso dell’alloggiamento (kg) |
Lunghezza della cartuccia (pollici) |
Lunghezza della cartuccia (mm) |
Adattatore Cartuccia filtrante |
Ingresso/Uscita Collegamenti |
TKF-1(…)-S-1-A | 20 | 121 | TKF-110: 1,8 TKF-120: 3,2 TKF-130: 4,4 TKF-140: 5,8 |
TKF-110: 3,9 TKF-120: 4,5 TKF-130: 5,1 TKF-140: 5,7 |
TKF-110: 9¾, 10 TKF-120: 19½, 20 TKF-130: 29¼, 30 TKF-140: 39, 40 |
TKF-110: 248, 254 TKF-120: 495, 508 TKF-130: 743, 762 TKF-140: 991, 1.016 |
DOE | G 1” ISO 228-1 |
TKF-1(…)-S-1-222-A | 20 | 121 | TKF-110: 1,8 TKF-120: 3,2 TKF-130: 4,4 TKF-140: 5,8 |
TKF-110: 3,8 TKF-120: 4,4 TKF-130: 5,0 TKF-140: 5,7 |
TKF-110: 10 TKF-120: 20 TKF-130: 30 TKF-140: 40 |
TKF-110: 254 TKF-120: 508 TKF-130: 762 TKF-140: 1.016 |
SOE 222 | G 1” ISO 228-1 |
TKF-1(…)-S-1-226-A | 20 | 121 | TKF-110: 2,1 TKF-120: 3,5 TKF-130: 4,9 TKF-140: 6,4 |
TKF-110: 4,2 TKF-120: 4,9 TKF-130: 5,5 TKF-140: 6,1 |
TKF-110: 10 TKF-120: 20 TKF-130: 30 TKF-140: 40 |
TKF-110: 254 TKF-120: 508 TKF-130: 762 TKF-140: 1.016 |
SOE 226 | G 1” ISO 228-1 |
Tipi | Pressione di esercizio massima (bar) |
Pressione Temperatura di esercizio (°C) | Utilizzo in custodia Volume (l) |
Peso dell’alloggiamento (kg) |
Lunghezza della cartuccia (pollici) |
Lunghezza della cartuccia (mm) |
Adattatore Cartuccia filtrante |
Ingresso/Uscita - Collegamenti |
TKF-3(…)-AD16-040B TKF-3(…)-AD16-040B-226 |
16 | …160 | TKF-310: 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330: 20,1 TKF-340: 25,6 |
TKF-310: 31 TKF-320: 35 TKF-330: 40 TKF-340: 46 |
TKF-310: 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330: 29¼, 30 TKF-340: 39, 40 |
TKF-310: 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330: 743, 762 TKF-340: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 1 ½” ISO 228-1 |
TKF-3(…)-AD16-040D TKF-3(…)-AD16-040D-226 |
16 | …160 | TKF-310: 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330: 20,1 TKF-340: 25,6 |
TKF-310: 33 TKF-320: 37 TKF-330: 42 TKF-340: 48 |
TKF-310: 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330: 29¼, 30 TKF-340: 39, 40 |
TKF-310: 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330: 743, 762 TKF-340: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Flangia DN 40 / PN 16 |
TKF-5(…)-AD10-050B TKF-5(…)-AD10-050B-226 |
10 | …160 | TKF-510: 16,0 TKF-520: 24,0 TKF-530: 32,0 TKF-540: 40,0 |
TKF-510: 42,0 TKF-520: 46,5 TKF-530: 50,7 TKF-540: 55,0 |
TKF-510: 9¾, 10 TKF-520: 19½, 20 TKF-530: 29¼, 30 TKF-540: 39, 40 |
TKF-510: 248, 254 TKF-520: 495, 508 TKF-530: 743, 762 TKF-540: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 2" ISO 228-1 |
TKF-5(…)-AD10-050D TKF-5(…)-AD10-050D-226 |
10 | …160 | TKF-510: 16,0 TKF-520: 24,0 TKF-530: 32,0 TKF-540: 40,0 |
TKF-510: 42,0 TKF-520: 46,5 TKF-530: 50,7 TKF-540: 55,0 |
TKF-510: 9¾, 10 TKF-520: 19½, 20 TKF-530: 29¼, 30 TKF-540: 39, 40 |
TKF-510: 248, 254 TKF-520: 495, 508 TKF-530: 743, 762 TKF-540: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Flangia DN 50 / PN 16 |
TKF-6(…)-AD10-050B* TKF-6(…)-AD10-050D* |
10 | …160 | TKF-610: 16,0 TKF-620: 24,0 TKF-630: 32,0 TKF-640: 40,0 |
TKF-610: 42,0 TKF-620: 46,5 TKF-630: 50,7 TKF-640: 55,0 |
TKF-610: 9¾, 10 TKF-620: 19½, 20 TKF-630: 29¼, 30 TKF-640: 39, 40 |
TKF-610: 248, 254 TKF-620: 495, 508 TKF-630: 743, 762 TKF-640: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 |
G 2" ISO 228-1 Fl. DN 50 / PN 16 |
TKF-11(…)-S | 10 | 120 | TKF-1120: 51 TKF-1130: 73 TKF-1140: 93 |
TKF-1120: 76 TKF-1130: 82 TKF-1140: 88 |
TKF-1120: 20 TKF-1130: 30 TKF-1140: 40 |
TKF-1120: 254 TKF-1130: 508 TKF-1140: 762 |
DOE SOE 222 |
Flangia DN80 DIN2633 |
TKF-19(…)-S | 10 | 120 | TKF-1920: 120 TKF-1930: 153 TKF-1940: 186 |
TKF-1920: 118 TKF-1930: 129 TKF-1940: 140 |
TKF-1920: 20 TKF-1930: 30 TKF-1940: 40 |
TKF-1920: 254 TKF-1930: 508 TKF-1940: 762 |
DOE SOE 222 |
Flangia DN100 DIN2633 |
TKF-37(…)-S | 10 | 120 | TKF-3720: 210 TKF-3730: 270 TKF-3740: 330 |
TKF-3720: …200… TKF-3730: 221 TKF-3740: 242 |
TKF-3720: 20 TKF-3730: 30 TKF-3740: 40 |
TKF-3720: 254 TKF-3730: 508 TKF-3740: 762 |
DOE SOE 222 |
Flangia DN150 DIN2633 |
TKF-73(…)-S | 10 | 120 | TKF-7330: 405 TKF-7340: 530 |
TKF-7330: 562 TKF-7340: 605 |
TKF-7330: 30 TKF-7340: 40 |
TKF-7330: 508 TKF-7340: 762 |
DOE SOE 222 |
Flangia DN150 DIN2633 |
*TKF-6(…)-AD10-050B e TKF-6(…)-AD10-050D: il diametro esterno massimo delle cartucce filtranti è di 64 mm. |