Il contenitore per filtri a sacco SIDELINE di Eaton è un contenitore completo realizzato in microfusione e dotato di certificazione ASME. Tra i molti vantaggi che contraddistinguono la linea SIDELINE vi sono una finitura pallinata, al posto della classica sabbiatura, che garantisce una pulizia completa, oltre al coperchio facilmente adattabile alle diverse direzioni di apertura.
I contenitori sono dotati di serie di cestelli in acciaio inox per l’alloggiamento di sacchi filtranti delle misure 01 e 02.
Per portate inferiori, i contenitori sono disponibili anche nella versione MINILINE™ per sacchi di misure 03 e 04.
Applicazioni principali di SIDELINE:
Opzioni disponibili
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Volume alloggiamento galloni (l) |
Peso alloggiamento libbre (kg) |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
| SBF-0101 | 1 | 1 |
88 (20) | 150 (10) | 400 (160) | 4,75 (18) | 84,0 (38,1) | Flangia da 2” |
| SBF-0102 | 1 | 2 |
115 (26) | 150 (10) | 400 (160) | 8,45 (32) | 102,0 (46,3) | Flangia da 2” |
| SBF-0103* | 1 | 3 |
26 (6) | 300 (16) | 225 (160) | 0,79 (3) | 24,0 (12,0) | Filettatura da 1½” |
| SBF-0104* | 1 | 4 |
53 (12) | 300 (16) | 225 (160) | 1,19 (4,5) | 26,0 (13,0) | Filettatura da 1½” |
| TSBF-0101* | 1 | 1 |
88 (20) | 150 (6) | 400 (160) | 4,75 (18) | 84,0 (38,1) | Flangia da 2” |
| TSBF-0102* | 1 | 2 |
115 (26) | 150 (6) | 400 (160) | 8,45 (32) | 102,0 (46,3) | Flangia da 2” |
| TSBF-0103* | 1 | 3 |
26 (6) | 300 (16) | 225 (160) | 0,79 (3) | 24,0 (12,0) | Filettatura da 1½” |