L’alloggiamento per singolo sacco filtrante POLYLINE di Eaton è realizzato in polipropilene rinforzato in fibra di vetro o PVDF. Presenta un’alta resistenza alla corrosione e una tolleranza a temperature e pressioni elevate.
Principali applicazioni di Polyline:
Struttura interamente in plastica, in robusto polipropilene o PVDF, per una resistenza superiore alla corrosione
Non sono presenti componenti metallici soggetti a ruggine o corrosione. L’esclusivo corpo stampato in un pezzo unico non ha cuciture, saldature o fessure che intrappolano le particelle ed è facile da pulire. Il coperchio è rimuovibile a mano senza alcun attrezzo e presenta una valvola di sfiato incorporata in plastica con presa integrata da 1/4". I due tubi di collegamento nella parte inferiore sono intercambiabili, come uscita o scarico, consentendo una facile disposizione delle tubazioni in linea o ad anello senza particolari modifiche, per adattarsi a qualsiasi progetto di installazione. Per le applicazioni che richiedono un flusso continuo è disponibile un modello duplex. Non è necessario arrestare il flusso per sostituire il sacco. POLYLINE è la soluzione ideale per le applicazioni di filtrazione molto corrosive o sensibili alla contaminazione.
Opzioni disponibili
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Alloggiamento volume galloni (l) |
Alloggiamento Peso libbre (kg) |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
| PBF-0101 (filettato) | 1 | 1 |
53 (12) | 150 a 70 °F (10 a 21 °C) | 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) | 9,5 (36) | 49 (22,3) | Filettatura da 2” |
| PBF-0102 (filettato) | 1 | 2 |
106 (24) | 150 a 70 °F (10 a 21 °C) | 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) | 9,5 (36) | 63 (28,6) | Filettatura da 2” |
| PBF-0101 (flangia) | 1 | 1 |
53 (12) | 150 a 70 °F (10 a 21 °C) | 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) | 6,6 (25) | 53 (24,0) | Filettatura da 2” |
| PBF-0102 (flangia) | 1 | 2 |
106 (24) | 150 a 70 °F (10 a 21 °C) | 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) | 9,5 (36) | 66 (30,0) | Filettatura da 2” |