Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Monitoraggio della contaminazione idraulica

PFS 02

Il sensore di portata delle particelle PFS 02 è un sensore di particelle in linea compatto, adatto per determinare le classi di contaminazione in conformità con ISO 4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638 e GOST 17216.

I sistemi di misura in linea di Eaton sono progettati per essere montati direttamente su sistemi fissi per un monitoraggio continuo o periodico, oppure possono essere utilizzati come soluzioni di monitoraggio mobile in sistemi idraulici e di lubrificazione. La diagnosi immediata e accurata consente all'operatore di mantenere il sistema o di intervenire con adeguate misure di contrasto quando necessario.

Funzione
Monitoraggio delle particelle
Sistema
Misurazione in linea
Classi di contaminazione
ISO 4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216 (commutabile)

Caratteristiche principali

  • Soluzione di monitoraggio in linea conveniente per il funzionamento continuativo
  • Determinazione affidabile delle classi di pulizia secondo ISO 4406:99, SAE AS 4059E, NAS 1638 o GOST 17216 (commutabile)
  • Installabile su sistemi nuovi ed esistenti
  • Memoria interna per archiviare i risultati (3.000 record di dati)
  • Uscita di commutazione per il superamento dei valori di soglia programmabili (uscita open collector)
  • Interfaccia CAN bus (CANopen o CAN J1939)
  • Interfaccia con menu intuitivo
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Parametri operativi
Alimentazione: da 9 a 33 V CC/max. 0,3 A
Classe di isolamento: IP 67
Pressione massima d'esercizio ≤ 6.000 psi
Temperatura del fluido: Da -4 a 185 °F
Collegamento: G 1/4" / Minimess M16x2
Volume del flusso minimo: 0,013 galloni/min
Volume del flusso massimo: 0,11 galloni/min
 
Parametri di misurazione
Conta automatica delle particelle in 4 canali: >=4 µm(c),
>=6 µm(c),
>=14 µm(c),
>=21 µm(c)
Classi di contaminazione: ISO 4406:99,
SAE AS 4059E
NAS 1638
GOST 17216
Calibrazione del sensore laser: ISO MTD in olio
Precisione: ±1 (classe di contaminazione)
Scarica i link