Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

OE

L’indicatore di intasamento OE di Eaton segnala la differenza di pressione visiva ed elettrica combinata. Questo tipo di indicatore della differenza di pressione può essere installato su tutti i filtri a pressione con pressione di esercizio ≤ 63 bar, se le porte di misurazione corrispondenti sono presenti sull’alloggiamento del filtro. Gli indicatori di intasamento si integrano facilmente nei sistemi di controllo automatico, garantendo il controllo costante dei contaminanti. OE è disponibile anche in versione idoneità ad ambienti con pericolo d’esplosione (OE.Ex).

Tipo di indicatore di intasamento
Visivo ed elettrico
Pressione massima d'esercizio
fino a 914 psi (63 bar)
temperatura di esercizio
-14-176 °F (-25-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica ed elettrica del superamento dei limiti di pressione
  • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo automatici
  • Controllo continuo della contaminazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche

Pressione di esercizio ammissibile: 914 psi
Temperatura di esercizio ammissibile:  
- Nitrile (NBR) Da -13 °F a +176 °F
- Viton (FPM) Da +14 °F a +176 °F
Differenza di pressione ammissibile: p1 - p2 ≤ 232 psi
Indicatore - differenza di pressione: 4; 12; 17; 36; 65 psi
Scarica i link