I filtri a due cestelli fabbricati Model 950B di Eaton funzionano in continuo e presentano due alloggiamenti per cestelli filtranti collegati da quattro valvole azionate separatamente. Quando il cestello nel primo alloggiamento si riempie, il flusso viene trasferito all’altro cestello semplicemente azionando la valvola a farfalla. Il primo cestello può essere rimosso, pulito o sostituito senza mai arrestare la pipeline.
Applicazioni
| Peso con coperchio ad apertura rapida | Peso con coperchio bullonato | ||||||||||||
| Misura del tubo | A | B apertura rapida |
B bullonato | C | D | E | F | G | H | K | L | (libbre / kg) | (libbre / kg) |
| 2 | 35,25 / 895 | 36,63 / 930 | 34,25 / 884 | 6,63 / 168 | 16,00 / 406 | 1 | 12,00 / 305 | 10,25 / 203 | 3,00 / 76 | 8,00 / 203 | 0,75 / 19 | 320 / 145 | 345 / 156 |
| 3 | 39,50 / 1003 | 38,63 / 981 | 38,00 / 965 | 6,63 / 168 | 16,00 / 406 | 1 | 14,00 / 356 | 12,50 / 318 | 3,00 / 76 | 8,00 / 203 | 0,75 / 19 | 410 / 186 | 430 / 195 |
| 4 | 43,75 / 1111 | 41,50 / 1054 | 41,00 / 1041 | 8,63 / 219 | 18,00 / 457 | 1 | 14,00 / 356 | 14,50 / 368 | 3,00 / 76 | 10,00 / 254 | 0,75 / 19 | 650 / 294 | 700 / 317 |
| 6 | 53,00 / 1346 | 43,25 / 1099 | 42,00 / 1087 | 10,75 / 273 | 18,00 / 457 | 1 | 14,00 / 356 | 18,50 / 470 | 3,00 / 76 | 12,00 / 305 | 0,75 / 19 | 1300 / 589 | 1100 / 499 |
| 8 | 56,25 / 1429 | 48,00 / 1219 | 46,00 / 1168 | 12,75 / 324 | 25,00 / 635 | 1-½ | 10,00 / 254 | 22,25 / 565 | 3,25 / 83 | 17,00 / 432 | 0,75 / 19 | 1685 / 763 | 1800 / 815 |
| 10 | 64,75 / 1645 | 51,75 / 1314 | 52,00 / 1321 | 16,00 / 40 | 26,00 / 660 | 1-½ | 10,00 / 254 | 25,25 / 641 | 3,50 / 89 | 19,00 / 483 | 0,75 / 19 | 2120 / 960 | 2300 / 1042 |
| 12 | 72,50 / 1842 | 57,75 / 1467 | 54,00 / 1372 | 18,00 / 457 | 28,00 / 711 | 1-½ | 12,00 / 305 | 29,25 / 743 | 4,00 / 102 | 21,00 / 533 | 1,00 / 25 | 3270 / 1481 | 3500 / 1586 |