I filtri a due cestelli fabbricati Model 950B di Eaton funzionano in continuo e presentano due alloggiamenti per cestelli filtranti collegati da quattro valvole azionate separatamente. Quando il cestello nel primo alloggiamento si riempie, il flusso viene trasferito all’altro cestello semplicemente azionando la valvola a farfalla. Il primo cestello può essere rimosso, pulito o sostituito senza mai arrestare la pipeline.
Opzioni
| Peso con coperchio ad apertura rapida | Peso con coperchio bullonato | ||||||||||||
| Dimensioni carta | A | B apertura rapida | B bullonato | C | D | E | F | G | H | K | L | (libbre / kg) | (libbre / kg) |
| 14 | 84,00 / 2134 | 63,00 / 1600 | 63,00 / 1600 | 20,00 / 508 | 27,00 / 685 | 1-½ | 16,00 / 406 | 32,00 / 813 | 4,00 / 102 | 23,00 / 584 | 1,00 / 25 | 3700 / 1678 | 4000 / 1814 |
| 16 | 86,00 / 2184 | 68,00 / 1727 | 68,00 / 1727 | 24,00 / 610 | 27,00 / 685 | 1-½ | 18,00 / 457 | 34,00 / 864 | 4,00 / 102 | 26,00 / 660 | 1,13 / 29 | 4240 / 1923 | 4680 / 2123 |
| 18 | 90,00 / 2286 | 73,00 / 1854 | 69,00 / 1753 | 24,00 / 610 | 30,00 / 762 | 2 | 19,00 / 483 | 38,00 / 965 | 4,75 / 121 | 26,00 / 660 | 1,13 / 29 | 5760 / 2613 | 6200 / 2813 |
| 20 | 106,00 / 2692 | 90,00 / 2286 | 90,00 / 2286 | 30,00 / 762 | 36,00 / 914 | 2 | 22,00 / 559 | 40,00 / 1016 | 4,75 / 121 | 38,00 / 965 | 1,13 / 29 | 8450 / 3833 | 8900 / 4037 |
| 24 | 121,00 / 3073 | 100,00 / 2540 | 100,00 / 2540 | 30,00 / 762 | 48,00 / 1219 | 2 | 24,00 / 610 | 48,00 / 1168 | 4,75 / 121 | 38,00 / 965 | 1,13 / 29 | 9300 / 4354 | 10050 / 4559 |