Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 73 a flusso passante

Il filtro a cestello semplice Model 73 di Eaton, con il suo design a flusso passante, riduce sensibilmente la perdita di pressione e ha un design compatto che si adatta anche agli spazi limitati. Tipo approvato dall’American Bureau of Shipping (ABS) per i progettatori, i costruttori e i proprietari di imbarcazioni

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Ghisa duttile, bronzo
Pressione nominale
200 psi (13,8 bar)

Caratteristiche principali

  • Coperchio ad apertura rapida
  • Design con flusso passante
  • Ridotta perdita di pressione
  • Design del cestello spiralato
  • Cestello rimovibile manualmente
  • Scarico con filettatura
  • Guarnizioni del coperchio O-ring
  • Cestelli standard in acciaio inox in maglia o perforati 
  • Tipo approvato dall’American Bureau of Shipping (ABS) per i progettatori, i costruttori e i proprietari di imbarcazioni

Opzioni

  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1/2"
  • Maglia del cestello da 20, 40, 60
  • Cestelli in Monel
  • Valvole di sfiato
  • Valvole di scarico
  • Prese da 1/4" NPT
  • Inserti magnetici del cestello
  • Collegamenti per pressostato e manometro del differenziale di pressione

Applicazioni

  • Acque reflue
  • Sistemi con ugelli di spruzzatura
  • Protezione dello scambiatore di calore
  • Torri di raffreddamento
  • Acqua di alimentazione della caldaia
  • Fluidi per lavorazione
  • Iniezione in pozzi profondi
  • Sistemi di decalcificazione
  • Sistemi per olio lubrificante
  • Irrigazione
  • Rivestimenti per carta
  • Raffinazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Tabella di selezione

Misura Materiali Collegamento terminale Guarnizioni Pressione nominale*
Da 10" a 18" Ghisa duttile Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 10" a 18" Bronzo Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
* a 38 °C (100 °F)

Fattori Cv*

Misura Valore
10" 2300
12" 3200
14" 5000
16" 6000
18" 7000
* Per acqua con cestello pulito e perforato

Dimensioni Model 73 flusso passante (pollici/mm)

                Peso netto (libbre / kg)
Misura del tubo A B C D F G H Ghisa duttile Bronzo
10 23,00 / 584 11,00 / 279 12,19 / 310 29,00 / 737 47,00 / 1.194 19,00 / 483 15⁄16 / 24 420 / 191 500 / 227
12 27,00 / 686 13,00 / 330 16,75 / 425 38,00 / 965 67,00 / 1.702 23,00 / 584 1 / 25 550 / 250 825 / 374
14 31,00 / 787 15,50 / 394 18,75 / 476 45,00 / 1.143 77,00 / 1.956 27,00 / 686 1 / 25 850 / 386 1.150 / 522
16 31,00 / 787 15,50 / 394 18,75 / 476 45,00 / 1.143 77,00 / 1.956 27,00 / 686 1 / 25 975 / 443 1.400 / 635
18 31,00 / 787 15,50 / 394 18,75 / 476 45,00 / 1.143 77,00 / 1.956 27,00 / 686 1 / 25 1.000 / 454
Model-73-Straight-Flow-Basket-Strainer-1.jpg
Model-73-Straight-Flow-Basket-Strainer-2.jpg
Scarica i link