Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 72

Il Model 72 di Eaton è da oltre 70 anni il filtro a cestello semplice di riferimento del settore: è perfetto per le applicazioni in cui è possibile arrestare temporaneamente la linea per eseguire la pulizia o la sostituzione del cestello filtrante.  Il filtro a cestello Model 72 di Eaton è un’unità robusta e di alta qualità in grado di rispondere ai requisiti delle applicazioni più difficili. Non esiste un filtro a cestello semplice migliore.

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inox, bronzo
Pressione nominale
200 psi (13,8 bar)

Caratteristiche principali

  • Coperchio facilmente apribile senza l’uso di attrezzi
  • Cestelli con capacità elevata
  • Scarico con filettatura
  • Sede del cestello rifinita a macchina
  • Cestelli standard in acciaio inox in maglia o perforati 
  • Tipo approvato dall’American Bureau of Shipping (ABS) per i progettatori, i costruttori e i proprietari di imbarcazioni
  • Pareti spesse
  • Gambe di montaggio per un’installazione stabile per le unità con flangia da 2" e oltre

Come funziona - Filtro a cestello semplice Model 72 - Soluzioni di filtrazione Eaton

Il Model 72 è perfetto per le applicazioni commerciali e industriali in cui è possibile arrestare temporaneamente la linea per eseguire la pulizia o la sostituzione del cestello filtrante.

Opzioni

  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1/2"
  • Maglia del cestello da 20 a 400
  • Cestelli in Monel
  • Guarnizioni in Viton, TFE o EPDM
  • Valvole di sfiato
  • Valvole di scarico
  • Prese da 1/4" NPT
  • Inserti magnetici del cestello
  • Collegamenti per pressostato e manometro del differenziale di pressione

Applicazioni:

  • Perfetto per le applicazioni commerciali e industriali in cui è possibile arrestare temporaneamente la linea per eseguire la pulizia o la sostituzione del cestello filtrante
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Model 72 semplice

Misura Materiale Collegamento terminale Guarnizioni Pressione nominale
Da 3⁄8" a 3" Ferro e bronzo Filettato Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 3" Acciaio al carbonio Filettato Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 3" Acciaio inox Filettato Viton 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 8" Ferro Con flangia 125# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 8" Bronzo Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 8" Acciaio al carbonio Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 1" a 8" Acciaio inox Con flangia 150# Viton 200 psi (13,8 bar)

Mod. 72 fattori Cv*

Misura Valore
3⁄8" 15.0
1⁄2" 15.0
3⁄4" 15.0
1" 22.5
1-1⁄4" 31.5
1-1⁄2" 46.0
2" 73
* Per acqua con cestello pulito e perforato

Mod. 72 fattori Cv*

Misura Valore
2-1⁄2" 125
3" 180
4" 350
5" 511
6" 900
8" 1400

Dimensioni Model 72 con filettatura (pollici/mm)

Misura A B C D E F G H
3⁄8 4,00 / 102 6,63 / 168 2,88 / 73 4,00 / 102 2,38 / 60 - 3⁄8 11 / 279
1⁄2 4,00 / 102 6,63 / 168 2,88 / 73 4,00 / 102 2,38 / 60 - 3⁄8 11 / 279
3⁄4 5,38 / 137 8,38 / 213 4,00 / 102 5,00 / 127 3,06 / 78 - 1⁄2 13 / 330
1 5,38 / 137 8,38 / 213 4,00 / 102 5,00 / 127 3,06 / 78 - 1⁄2 13 / 330
1-1⁄4 6,75 / 172 9,88 / 251 4,88 / 124 5,88 / 149 3,88 / 99 - 1⁄2 14 / 356
1-1⁄2 7,25 / 184 11,00 / 279 4,88 / 124 7,00 / 178 4,00 / 102 - 3⁄4 16 / 406
2 8,75 / 222 13,38 / 340 6,75 / 172 7,63 / 194 5,13 / 130 - 1-1⁄4 21 / 533
2-½ 10,38 / 264 14,88 / 378 8,00 / 203 8,63 / 219 6,38 / 162 - 1-1⁄4 26 / 660
3 11,50 / 292 17,75 / 468 8,00 / 203 11,38 / 298 6,63 / 168 - 1-1⁄4 28 / 711
Peso netto (libbre / kg)
Misura Bronzo Acciaio al carbonio Ferro Acciaio inox
3⁄8 4 / 1,8 4 / 1,8
1⁄2 4 / 1,8 4 / 1,8
3⁄4 8 / 3,6 7 / 3,2
1 8 / 3,6 7 / 3,2 7 / 3,2 7 / 3,2
1-1⁄4 13 / 6 12 / 6
1-1⁄2 16 / 7 15 / 7 15 / 7 16 / 7,3
2 32 / 15 36 / 16 28 / 13 31 / 14
2-½ 49 / 22 52 / 24 42 / 19 51 / 23
3 60 / 27 60 / 27 52 / 23 60 / 27

Dimensioni Model 72 con flangia (pollici/mm)

Misura A B C D E F G H
1 7,63 / 194 8,38 / 213 4,00 / 102 5,00 / 127 1⁄2 13,00 / 330
1 ½ 10,25 / 260 11,00 / 279 4,88 / 124 7,00 / 178 3⁄4 16,00 / 406
2 10,50 / 268 13,75 / 349 6,75 / 172 7,63 / 194 5,13 / 130 6,25 / 159 3⁄8 20,00 / 508
2 1⁄2 11,63 / 295 15,63 / 397 8,00 / 203 8,88 / 226 6,38 / 162 7,63 / 194 3⁄8 23,00 / 584
3 13,13 / 334 18,00 / 457 8,00 / 203 10,63 / 270 6,50 / 165 8,00 / 203 3⁄8 27,00 / 686
3 13,13 / 334 18,75 / 476 7,94 / 202 12,00 / 305 6,50 / 165 8,00 / 203 1⁄2 27,00 / 686
4 16,75 / 425 19,88 / 505 10,75 / 273 10,75 / 273 9,63 / 245 11,38 / 289 1⁄2 30,00 / 762
4 17,25 / 438 19,88 / 505 10,69 / 272 10,69 / 272 9,25 / 235 11,38 / 289 1⁄2 30,00 / 762
5 18,13 / 461 25,13 / 638 10,75 / 273 15,25 / 387 10,00 / 254 11,38 / 289 1⁄2 41,00 / 1.041
6 19,63 / 499 28,50 / 724 10,69 / 272 18,38 / 467 10,00 / 254 11,38 / 289 1⁄2 46,00 / 1.168
8 27,00 / 686 40,50 / 1.029 27,00 / 686 13,75 / 349 17,50 / 445 1⁄2 60,00 / 1.524
Peso netto (libbre / kg)
Misura Bronzo Acciaio al carbonio Ferro Acciaio inox
1
16 / 7 9 / 4 9 / 4 9 / 4
1 ½ 30 / 14 17 / 7,7 17 / 7,7 17 / 7,7
2
49 / 22,3 36 / 16 36,5 / 17 36 / 16
2 1⁄2 64 / 29,1 63 / 27 54 / 25 63 / 29
3
85 / 38,6 76 / 35
3
86 / 39 86 / 39
4
140 / 63,6 125 / 55
4
130 / 59 130 / 59  
5
182 / 82,7 170 / 775  
6 270 / 122,7 235 / 107 200 / 91 235 / 107
8 600 / 272,7 550 / 250 500 / 227 550 / 250
Model-72-Basket-Strainer-1.jpg
Model-72-Basket-Strainer-2.jpg
Scarica i link