Il filtro a cestello doppio Model 53BTX assicura anni di funzionamento senza problemi, proteggendo i costosi componenti dei sistemi di pipeline dai danni causati dalle particelle indesiderate. Dato che non richiede l’arresto del flusso di sistema per la pulizia dei cestelli filtranti, il filtro a due cestelli Model 53BTX è perfetto per le linee che devono avere un funzionamento continuo o per i sistemi a batch che non possono essere arrestati. Tipo approvato dall’American Bureau of Shipping (ABS) per i progettatori, i costruttori e i proprietari di imbarcazioni
Applicazioni
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Misura | Materiale corpo e cartuccia | Collegamento terminale | Sede/Ritenuta | Valvole a sfera del deviatore | Pressione nominale a 150 °F (65 °C) |
| 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" | Ferro | Filettato | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" | Bronzo | Filettato | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | Acciaio al carbonio | Filettato | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | Acciaio inox | Filettato | TFE/Viton | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 1", 1-½", 2", 2-½", 3", 4" | Ferro | Con flangia 125# | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 1", 1-½", 2", 2-½", 3", 4" | Bronzo | Con flangia 150# | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 1", 1-½", 2", 2-½", 3", 4" | Acciaio al carbonio | Con flangia 150# | TFE/Buna-N | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| 1", 1-½", 2", 2-½", 3", 4" | Acciaio inox | Con flangia 150# | TFE/Viton | Acciaio inox | 200 psi (13,8 bar) |
| Misura | Valore | Misura | Valore |
| 3⁄4" | 13 | 2" | 42 |
| 1" | 13 | 2-1⁄2" | 65 |
| 1-1⁄4" | 18 | 3" | 110 |
| 1-1⁄2" | 25 | 4" | 175 |
| * Per acqua con cestello pulito e perforato | |||
| Peso - Ferro | Peso - Bronzo | Peso - Acciaio al carbonio e inox | ||||
| Misura del tubo | con flangia (libbre / kg) | con filettatura (libbre / kg) | con flangia (libbre / kg) | con filettatura (libbre / kg) | con flangia (libbre / kg) | con filettatura (libbre / kg) |
| 3/4 | – | 37 / 17 | – | 46 / 21 | – | 41 / 19 |
| 1 | 42 / 19 | 37 / 17 | 52 / 24 | 46 / 21 | 47 / 21 | 41 / 19 |
| 1-¼ | – | 80 / 36 | – | 100 / 45 | – | 89 / 40 |
| 1-½ | 90 / 41 | 80 / 36 | 113 / 51 | 100 / 45 | 100 / 45 | 89 / 40 |
| 2 | 167 / 76 | 157 / 71 | 209 / 95 | 197 / 90 | 185 / 84 | 174 / 79 |
| 2-½ | 183 / 83 | 157 / 71 | 229 / 104 | 197 / 90 | 203 / 92 | – |
| 3 | 285 / 129 | – | 357 / 162 | – | 432 / 196 | – |
| 4 | 389 / 177 | – | 487 / 221 | – | 432 / 196 | – |