Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 52 10-18 pollici

Butterfly Valve Type Model 52 di Eaton è uno speciale filtro a due cestelli che rimuove il particolato dannoso dal flusso di sistema, e dato che non richiede l’arresto per la pulizia permette il funzionamento continuo delle condutture. Il flusso viene trasferito da una camera del cestello all’altra tramite una coppia di valvole a farfalla sincronizzate di alta qualità. Quando un cestello filtrante si riempie, il flusso viene trasferito all’altro cestello. Il primo cestello viene poi rimosso e pulito ed è di nuovo pronto per l’utilizzo.

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Ghisa duttile
Pressione nominale
150-200 psi (10,3-13,8 bar)

Caratteristiche principali

  • Flusso continuo - la pulizia del cestello non richiede l’arresto
  • Design compatto con valvola a farfalla
  • Coperchio ad apertura rapida
  • Cestelli con design spiralato
  • Scarico con filettatura
  • Cestello in acciaio inox in maglia o perforato
  • Sfiato
  • Spegnimento positivo

Opzioni

  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1/2"
  • Maglia del cestello da 20, 40 o 60
  • Cestelli in Monel
  • Valvole di sfiato
  • Valvole di scarico
  • Prese da 1/4" NPT
  • Collegamenti per pressostato e manometro del differenziale di pressione
  • Inserti magnetici del cestello

 

Applicazioni

  • Acque reflue
  • Sistemi con ugelli di spruzzatura
  • Protezione dello scambiatore di calore
  • Torri di raffreddamento
  • Acqua di alimentazione della caldaia
  • Fluidi per lavorazione
  • Iniezione in pozzi profondi
  • Sistemi di decalcificazione
  • Sistemi per olio lubrificante
  • Irrigazione
  • Rivestimenti per carta
  • Raffinazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Tabella di selezione

Grandezza Materiali Collegamento terminale Guarnizioni Pressione nominale
Da 10" a 12" Ferro Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 10" a 12" Bronzo Con flangia 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
Da 14" a 18" Ferro Con flangia 150# Buna-N 150 psi (10,3 bar)
Da 14" a 18" Bronzo Con flangia 150# Buna-N 150 psi (10,3 bar)

Fattori Cv*

Grandezza Valore Grandezza Valore
10" 1300 16" 3400
12" 2000 18" 4900
14" 2900 - -
* Per acqua con cestello pulito e perforato

Dimensioni (pollici/mm)

                         
Misura del tubo A B C D E F G H J K L M
10 45
1143
51
1295 
26
660
52
1321
22-1/2
572
19
483
32
813
30-1/4
768
18
457
12-3/16
310
29
737
49
1245
12

62

1574

64

1626

32

813

66

1676

31

787

23

584

41

1041

36-5/8

924

16

406

16-3/4

425

38

965

66

1676

14

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35-1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

16

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35-1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

18

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35-1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

Dimensioni (pollici/mm)

            Peso (libbre / kg)
Misura del tubo N P Q R S Ferro Bronzo
10 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

1600

727

2003

910

12 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

2650

1205

3318

1508

14 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4300

1955

5384

2447

16 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4400

2000

5509

2504

18 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4600

2087

 
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-2.jpg
Scarica i link