Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 50

L’Eaton Model 50 Plug Type Duplex Strainer è un filtro a due cestelli che rimuove il particolato dannoso dal liquido che deve essere filtrato. Non richiede l’arresto per la pulizia, pertanto consente il funzionamento continuo del circuito. Quando un cestello filtrante si riempie, il flusso viene trasferito all’altro cestello semplicemente azionando la maniglia del filtro. Il primo cestello viene poi rimosso e pulito ed è di nuovo pronto per l’utilizzo.  

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inox, bronzo
Pressione nominale
150-200 psi (10,3-13,8 bar)

Caratteristiche principali

  • Flusso continuo - la pulizia del cestello non richiede l’arresto
  • Robusto design conico del tappo
  • Il martinetto impedisce il grippaggio del tappo
  • Coperchio facilmente apribile senza l’uso di attrezzi
  • Cestelli con capacità elevata
  • Scarico con filettatura
  • Sede del cestello rifinita a macchina
  • Cestello in acciaio inox in maglia o perforato

Opzioni

  • Struttura in ghisa duttile
  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1/2"
  • Maglia del cestello da 20 a 400
  • Cestelli in Monel
  • Guarnizioni in Viton, TFE o EPDM
  • Valvole di sfiato
  • Valvole di scarico
  • Prese da 1/4" NPT
  • Collegamenti per pressostato e manometro del differenziale di pressione
  • Inserti magnetici del cestello

 

Applicazioni

  • Acque reflue
  • Sistemi con ugelli di spruzzatura
  • Protezione dello scambiatore di calore
  • Torri di raffreddamento
  • Acqua di alimentazione della caldaia
  • Fluidi per lavorazione
  • Iniezione in pozzi profondi
  • Sistemi di decalcificazione
  • Sistemi per olio lubrificante
  • Irrigazione
  • Rivestimenti per carta
  • Raffinazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Tabella di selezione

Misura Materiale del corpo Materiale del tappo Collegamenti terminali Guarnizioni
5", 6", 8" Ferro Bronzo Con flangia 125# Buna-N
5", 6", 8" Bronzo Bronzo Con flangia 150# Buna-N
6", 8" Acciaio al carbonio Bronzo Con flangia 150# Buna-N
6", 8" Acciaio inox Acciaio inox Con flangia 150# Viton

Peso in libbre/kg

Misura del tubo Ferro Bronzo Acciaio al carbonio Acciaio inox
5" 403 / 183 412 / 187 - -
6" 500 / 227 583 / 264 580 / 263 615 / 279
8" 1500 / 682 1800 / 818 1610 / 732 1670 / 759

Potenza nominale

Misura Potenza nominale
5" 200 psi (13,8 bar)
6" 200 psi (13,8 bar)
8" 150 psi (10,3 bar)

Fattori Cv

Misura Valore
5" 300
6" 420
8" 900

Dimensioni (pollici/mm)

Misura del tubo A B C D E F G H J K L
5 18,38 / 467 9,00 / 229 9,75 / 248 33,25 / 845 14,75 / 375 10,25 / 260 17,19 / 437 3/8 19,75 / 502 0,56 / 14 41,00 / 1041
6 22,00 / 559 12,88 / 327 12,50 / 318 36,25 / 921 19,50 / 495 11,75 / 298 20,75 / 527 3/8 19,75 / 502 0.63 / 16
42,00 / 1067
8 25,00 / 635 14,00 / 356 17,00 / 432 50,63 / 1286 23,06 / 586 - 30,75 / 781 1/2 28,00 / 711 0,94 / 24 56,00 / 56
Model-50-5-8-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-50-5-8-inch-Basket-Strainer-2.jpg
Scarica i link