L’alloggiamento per filtri multi-sacco MAXILINE VMDE di Eaton è intuitivo e perfettamente sigillante; progettato per la filtrazione sicura, riduce al minimo la perdita di prodotto. È ideale per i processi in batch che richiedono la massima qualità di filtrazione.
Questo alloggiamento per filtri multi-sacco è dotato del meccanismo di apertura QIC-LOCK. La struttura con coperchio piatto, unita agli anelli di tenuta per sacchi filtranti SENTINEL di Eaton, sigilla alla perfezione il coperchio e riduce la quantità di prodotto residuo sulla superficie interna. Questo riduce la perdita e lo spillamento di prodotto e facilita la pulizia. Gli alloggiamenti sono disponibili nella configurazioni per 4 sacchi filtranti e sono dotati di serie di cestelli in acciaio inox per sacchi filtranti della misura 02.
Principali applicazioni di MAXILINE VMDE
Opzioni
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Volume alloggiamento galloni (l) |
Peso alloggiamento kg |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
| Uscita sul fondo MDE-0402 | 4 | 2 |
160 | 10 | 120 | 185 | 220 | DN 100 PN 16 (flangia DIN) |
| Uscita tangenziale VMDE-0402 | 4 | 2 |
160 | 10 | 120 | 185 | 220 | DN 100 PN 16 (flangia DIN) |