L’alloggiamento per filtri multi-sacco MAXILINE VMBF di Eaton è intuitivo e conveniente, ed è progettato per applicazioni con volumi elevati e per processi che richiedono frequenti sostituzioni dei sacchi filtranti. Ideale per esecuzioni di processi in batch e applicazioni con un’elevata carica di impurità. Questo alloggiamento per filtri multi-sacco è dotato del meccanismo di apertura QIC-LOCK che consente di sostituire i sacchi filtranti in modo sicuro, semplice e veloce, aumentando la produttività e riducendo i costi operativi.
Principali applicazioni di MAXILINE VMBF:
FACILE DA UTILIZZARE
Il design di MAXILINE VMBF SE impedisce l’accidentale apertura del coperchio fino a quando il contenitore non è stato adeguatamente sfiatato. Spingendo la maniglia con dispositivo di blocco di sicurezza verso l’alto aziona lo sfiato del contenitore e sblocca il morsetto, consentendo l’apertura. Il meccanismo con mandrino filettato, azionato da una leva a volantino, apre il morsetto in modo da sollevare il coperchio con l’aiuto di un perno assistito da molla. L’intera procedura richiede meno di 30 secondi, rispetto ai 10 MINUTI o più necessari per aprire un contenitore serrato con bulloni. Il contenitore non può essere riportato in pressione fino a quando il morsetto QIC-LOCK non è stato completamente chiuso e il dispositivi di blocco di sicurezza azionato, chiudendo la valvola di sfiato.
L’alloggiamento per filtri multi-sacco MAXILINE VMBF presenta il coperchio QIC-LOCK, che si apre e si chiude in 30 secondi
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Volume alloggiamento galloni (l) |
Peso alloggiamento libbre (kg) |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
| VMBF-0402 | 4 | 2 |
705 (160) | 150 (10) | 250 (121) | 69 (261) | 484 (220) | 4” |
| VMBF-0602 | 6 | 2 |
1057 (240) | 150 (10) | 250 (121) | 139 (526) | 920 (417) | 6” |
| VMBF-0802 | 8 | 2 |
1409 (320) | 150 (10) | 250 (121) | 141 (534) | 970 (440) | 8” |
| VMBF-1002 | 10 | 2 |
1761 (400) | 150 (10) | 250 (121) | 248 (939) | 1.050 (476) | 10” |
| VMBF-1202 | 12 | 2 |
2114 (480) | 150 (10) | 250 (121) | 248 (939) | 1.070 (485) | 10” |