L’alloggiamento per filtri multi-sacco MAXILINE MDE di Eaton è intuitivo e perfettamente sigillante; progettato per la filtrazione sicura, riduce al minimo la perdita di prodotto. Sono ideali per esecuzioni di processi in batch e applicazioni con un’elevata carica di impurità.
Questo alloggiamento per filtri multi-sacco è dotato di un coperchio con chiusura collaudata e intuitiva mediante robusti bulloni a occhiello. La struttura con coperchio piatto, unita agli anelli di tenuta per sacchi filtranti SENTINEL di Eaton, sigilla alla perfezione il coperchio e riduce la quantità di prodotto residuo sulla superficie interna. Questo riduce la perdita e lo spillamento di prodotto e facilita la pulizia. Gli alloggiamenti sono disponibili nella configurazioni per 4 sacchi filtranti e sono dotati di serie di cestelli in acciaio inox per sacchi filtranti della misura 02.
Principali applicazioni di MAXILINE MDE
Opzioni
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 (m3/h) |
Pressione massima (bar) |
Temperatura massima (℃) |
Volume alloggiamento (l) |
Peso alloggiamento (kg) |
Ingresso/Uscita collegamenti |
| MDE-0402 tangenziale/304 | 4 | 2 |
160 | 7 | 60 | 185 | 250 | DN 100 PN 10 (flangia DIN) |
| MDE-0402 tangenziale/316 | 4 | 2 |
160 | 7 | 60 | 185 | 250 | DN 100 PN 10 (flangia DIN) |
| MDE-0402 uscita sul fondo/304 | 4 | 2 |
160 | 7 | 60 | 185 | 250 | DN 100 PN 10 (flangia DIN) |
| MDE-0402 uscita sul fondo/316 | 4 | 2 |
160 | 7 | 60 | 185 | 250 | DN 100 PN 10 (flangia DIN) |
| 1 Flusso teoretico massimo basato sulla viscosità dell’acqua, in funzione del sacco filtrante. | ||||||||