Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi di filtrazione idraulica

IFPM 33

I sistemi di purificazione dei fluidi di Eaton rimuovono acqua libera, disciolta ed emulsionata, gas liberi e disciolti e contaminanti solidi. Sono stati sviluppati per diversi intervalli di viscosità, dagli oli lubrificanti per macchinari pesanti a quelli per trasformatori. La scelta del valore di micron utilizzato dipende dalla purezza del fluido richiesta. I sistemi di pulizia dei fluidi mobili della serie IFPM sono disponibili in due misure standard con portate di 7,9 galloni/min (30 l/min) e di 18,5 galloni/min (70 l/min). I sistemi di purificazione dei fluidi IFPM sono interamente automatizzati e controllati da PLC, sufficientemente compatti per essere utilizzati in spazi circoscritti. Il sensore WSPS 05 monitora costantemente la saturazione di acqua in un fluido purificato. Un filtro di ventilazione con silice colloidale essicca l’aria in entrata, aumentando l’efficienza del sistema pulente anche in ambienti con elevati tassi di umidità. Il sensore elettronico di contaminazione VS5 consente di programmare in modo ottimale l’uso e la manutenzione dell’elemento filtrante per la rimozione delle particelle.

System
Mobile off-line fluid cleaning
Design
Fully automated, PLC controlled
Removal of
Water, gases and solid contaminants

Caratteristiche principali

  • Una soluzione portatile
  • Intuitivo display touchscreen
  • Spegnimento automatico
  • Misurazione continua di temperatura dei fluidi, saturazione di acqua e portate passanti del filtro.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifications

inlet connection: 1 ¼“ SAE-flange 3000 PSI
outlet connection: 1 ¼“ SAE-flange 3000 PSI
circulation flow rate:* 7.7 GPM (50 Hz) / 9.2 GPM (60 Hz)
operating vacuum: -8.7 PSI (-60 kPa)
heater power: Supply voltage A: 3000 Watt/400V
Supply voltage B: 3000 Watt/460V
filter type: NF 631
seal material: Viton (FPM)
viscosity: 56…3200 SUS
dewatering rate:** 5.8 gal./day
protection class: IP54
ambient temperature: +32°F to +100°F
fluid temperature: +50°F to +176°F
external protection: 16 A
Scarica i link

IFPM Fluid Purifier Systems