Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

HPF, HPFO

I filtri a pressione della serie HPF sono dotati di un collettore anteriore e sono indicati per una pressione di esercizio massima di 4.568 psi (315 bar). I filtri HPF sono montati mediante flangia sul sistema idraulico e presentano indicatori DP visivi/elettrici.

Tipo di filtro
Montato sul collettore
Pressione massima d’esercizio
4.568 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Filtro pieghettato a forma di stella
  • Direzione del flusso dall’esterno all’interno
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e lubrificanti
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Intervallo di temperatura: Da -10 °C a +80 °C (per un breve periodo +100 °C)
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 315 bar
Pressione di prova: 450 bar
Sistema di collegamento: Montato sul collettore
Materiale alloggiamento: Acciaio al carbonio
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Scarica i link