Applicazioni
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 6.000 psi |
| Pressione di prova: | 8.580 psi |
| Collegamento di processo: | collegamento con filettatura |
| Materiale alloggiamento: | EN-GJS-400-18-LT, acciaio al carbonio |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Volume del serbatoio: | 0,01 galloni; 0,02 galloni; 0,03 galloni |