Gli alloggiamenti per sacchi filtranti FLOWLINE II sono la soluzione più conveniente per l’alloggiamento di un singolo sacco filtrante. Il design a corpo unico elimina la tradizionale saldatura circolare sul fondo del corpo e garantisce una ritenuta interna sicura e a prova di migrazioni per un’eccellente integrità di esercizio. FLOWLINE II è disponibile con il nuovo accessorio di sicurezza opzionale di Eaton, il paraschizzi Splash Guard.
Filtri a sacco in acciaio inox per applicazioni gravose
Applicazioni principali di FLOWLINE II:
Un alloggiamento versatile e conveniente per applicazioni pesanti che non richiedono certificazioni
L’alloggiamento per filtri a sacco FLOWLINE II in acciaio inox di Eaton è la scelta ideale per le applicazioni industriali, commerciali e di costruttori di macchine che non richiedono certificazioni. Il suo design conveniente integra tutte le caratteristiche che le applicazioni pesanti richiedono, tra cui un coperchio realizzato in microfusione e fissato con bulloni basculanti, orientabile in diverse direzioni di apertura a seconda delle necessità di impiego, e un cestello filtrante in maglia di acciaio inox di prima qualità per una ridotta caduta di pressione. La struttura in acciaio inox di FLOWLINE garantisce anni di prestazioni uniformi e affidabili a un prezzo competitivo.
| Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Volume alloggiamento galloni (l) |
Peso alloggiamento libbre (kg) |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
| SBL101__020N | 1 | 01 |
88 (20) | 150 (10) | 250 (120) | 4 (15,5) | 37 (16,8) | Filettatura da 2” |
| SBL102__020N | 1 | 02 |
115 (26) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 50 (22,7) | Filettatura da 2” |
| SBL101__020A | 1 | 01 |
88 (20) | 150 (10) | 250 (120) | 4 (15,5) | 37 (16,8) | Flangia da 2” |
| SBL102__020A | 1 | 02 |
115 (26) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 50 (22,7) | Flangia da 2” |
| SBL102__030A | 1 | 02 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 69 (31,4) | Flangia da 3” |