I filtri doppi per oli lubrificanti ENDRA (design ASME) di Eaton sono fondamentali per proteggere le attrezzature e migliorare al contempo prestazioni e affidabilità. Il design semplificato è un perfetto esempio della robustezza dell’intera gamma per la filtrazione di sistemi idraulici e lubrificanti di Eaton. I filtri in pressione con commutazione della serie ENDRA (design ASME) tollerano una pressione di esercizio fino a 232 psi (16 bar).
Applicazioni
| Temperatura di esercizio massima: | Da -10 a 100 °C (da 14 a 212 °F) |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 145 psi (10 bar) |
| Collegamento di processo standard: | Flangia SAE 3000 psi o flangia ANSI B16.5 classe 150/300 psi |
| Materiale dell’involucro: | Acciaio al carbonio |
| Materiale delle guarnizioni: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Collegamenti di spurgo: | NPT ½” |
| Collegamenti di scarico: | NPT ¾” |
| Collegamenti di misurazione: | G ¼ |