Gli alloggiamenti per cartucce filtranti ECOCART di Eaton sono caratterizzati da una struttura leggera e sono indicati per applicazioni industriali e commerciali che non richiedono test di collaudo. Gli alloggiamenti per cartucce filtranti ECOCART rappresentano una soluzione particolarmente conveniente per le applicazioni sensibili ai costi.
*A seconda del tipo di alloggiamento, vedere la scheda tecnica
Applicazioni:
Opzioni
NBR: gomma nitrilica
EPDM: gomma etilene-propilene-diene-monomerica
FKM: Gomma fluorurata
Tipi | Pressione di esercizio massima (bar) |
Pressione Temperatura di esercizio (°C) | Utilizzo in custodia Volume (l) |
Peso dell’alloggiamento (kg) |
Lunghezza della cartuccia (pollici/mm) |
Adattatore Cartuccia filtrante |
Ingresso/Uscita Collegamenti |
EKF-110-E-1-A | 16 | 90 | 1,75 | 2,20 | 10 / 254 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-120-E-1-A | 16 | 90 | 3,05 | 3,20 | 20 / 508 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-130-E-1-A | 16 | 90 | 4,25 | 4,20 | 30 / 762 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-140-E-1-A | 16 | 90 | 5,55 | 5,20 | 40 / 1.016 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
Tipo | Pressione di esercizio massima (bar) |
Pressione Temperatura di esercizio (°C) | Utilizzo in custodia (l) |
Peso dell’alloggiamento (kg) |
Lunghezza della cartuccia (pollici/mm) |
Adattatore Cartuccia filtrante |
Ingresso/Uscita - Collegamenti |
EKF-310 | 10 | 90 | 10,5 | 9,9 | 10 / 254 |
DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 1 1/2" |
EKF-320 | 10 | 90 | 15,5 | 12,4 | 20 / 508 |
DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 2 1/2" |
EKF-330 | 10 | 90 | 20,5 | 15,0 | 30 / 762 |
DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 3 1/2" |
EKF-340 | 10 | 90 | 26,0 | 17,5 | 40 / 1.016 |
DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 4 1/2" |
EKF-510 | 10 | 90 | 18,0 | 15,0 | 10 / 254 |
DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 2" |
EKF-520 | 10 | 90 | 26,5 | 17,8 | 20 / 508 | DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 2" |
EKF-530 | 10 | 90 | 35,0 | 20,6 | 30 / 762 | DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 2" |
EKF-540 | 10 | 90 | 43,5 | 24,1 | 40 / 1.016 | DOE + 222/Fin | Filettatura BSP femmina da 2" |
EKF-1220 | 10 | 90 | 64,5 | 22,0 | 20 / 508 | DOE + 222/Fin | Flangia DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |
EKF-1230 | 10 | 90 | 83,5 | 24,5 | 30 / 762 | DOE + 222/Fin | Flangia DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |
EKF-1240 | 10 | 90 | 102,5 | 27,0 | 40 / 1.016 | DOE + 222/Fin | Flangia DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |