Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

E-O

Gli indicatori di intasamento di Eaton monitorano con affidabilità l’intasamento dei filtri provocato dall’accumulo di particolato nei filtri di oli idraulici e lubrificanti. Gli indicatori di intasamento si integrano facilmente nei sistemi di controllo automatici, garantendo il controllo costante dei contaminanti. E-O è un indicatore della differenza di pressione combinato visivo ed elettrico.

Tipo di indicatore di intasamento
Visivo ed elettrico
Pressione massima d'esercizio
1.160 psi (80 bar)
Temperatura di esercizio
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica ed elettrica del superamento dei limiti di pressione
  • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo automatici
  • Controllo continuo della contaminazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Pressione massima: 80 bar
Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +80 °C
Portata di contatto massima: massimo 250 V/5 A
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR)
Protezione: IP 65
Scarica i link