Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

E

Gli indicatori di intasamento di Eaton monitorano con affidabilità l’intasamento dei filtri provocato dall’accumulo di particolato nei filtri di oli idraulici e lubrificanti. Gli indicatori di intasamento si integrano facilmente nei sistemi di controllo automatici, garantendo il controllo costante dei contaminanti. Gli indicatori E sono pressostati elettrici con contatto in scambio.

Tipo di indicatore di intasamento
Elettrico
Pressione massima d'esercizio
1.160 psi (80 bar)
temperatura di esercizio
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Segnalazione elettrica del superamento dei limiti di pressione
  • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo automatici
  • Controllo continuo della contaminazione
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche

Pressione massima: 1.160 psi (80 bar)
Intervallo di temperatura: -4-176 °F (-20-80 °C)
Portata di contatto massima: massimo 250 V/5 A
materiale della guarnizione: Nitrile (NBR)
protezione: IP65
Scarica i link