I filtri in pressione con commutazione della serie DUA 2005-4005 tollerano una pressione di esercizio fino a 22 bar. I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente.
La valvola a sfera di commutazione tra i due alloggiamenti filtro consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere il processo. Questi filtri possono essere installati come filtri di aspirazione.
Applicazioni
| Temperatura di esercizio massima: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 320 psi |
| Pressione di prova: | secondo ASME VIII Div. 1: 2 x pressione di esercizio: 44 bar secondo API 614, Capitolo 1: 1,5 x pressione di esercizio: 33 bar |
| Collegamento di processo standard: | Collegamento a flangia SAE 3000 psi oppure flangia ANSI B16.5 BLASS 150 psi |
| Materiale dell’involucro: | EN-GJS-400-18-LT /SA395-60-40-18 |
| Materiale delle guarnizioni: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Collegamenti di misurazione: | BSPP ¼ |
| Collegamenti di scarico e spurgo: | BSPP ½ |
| Volume del serbatoio: | DUA 2005: 2x 7,6 galloni DUA 3005: 2x 10,0 galloni DUA 4005: 2x 12,5 galloni |
| Flange adattatori pressione di esercizio: | Conformi a classe B16.5 150 psi (FA11/FA12 massimo 232 psi |