I filtri in pressione con commutazione della serie DSF tollerano una pressione di esercizio fino a 363 psi (25 bar). I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola di commutazione a tre vie integrata al centro dell’alloggiamento consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere le operazioni. I filtri possono essere installati come filtri di aspirazione, in pressione o sul ritorno.
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 363 psi |
| Pressione di prova: | 725 psi |
| Collegamento di processo: | Collegamento con flangia SAE 3.000 psi o con filettatura |
| Materiale alloggiamento: | EN-GJS-400-18-LT |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |