Considerati i filtri con pulizia a scuotimento meccanico più efficienti in commercio, i filtri della gamma DCF di Eaton sono ideali per liquidi molto viscosi, abrasivi o appiccicosi. I filtri DCF funzionano con una pressione differenziale uniformemente bassa e offrono un funzionamento semplice e affidabile, con un ridotto investimento iniziale - un aspetto cruciale per la loro scelta.
Applicazioni:
I filtri con pulizia a scuotimento meccanico DCF sono progettati per far fronte alle crescenti preoccupazioni ambientali, per evitare perdite di prodotti preziosi e per migliorare la sicurezza del personale.
| DCF 400 | DCF 800 | DCF 1600 | |
| Peso unitario | 35 libbre (16 kg) | 75 libbre (34 kg) | 215 libbre (97,5 kg) |
| Altezza in posa | 61,25 pollici (1.556 mm) | 69,25 pollici (1.760 mm) | 102 pollici (2.591 mm) |
| Capacità volumetrica totale | 0,94 galloni (3,5 l) | 3,9 galloni (14,8 l) | 11 galloni (41,6 l) |
| Capacità camera di spurgo | 4 once fluide (119 ml) | 25 once fluide (0,74 l) | 1,5 galloni (6 l) |
| Superficie di filtrazione | 112 pollici² (722 cm²) | 264 pollici² (1.703 cm²) | 610 pollici² (3.935 cm²) |
| Intervallo di portata a 100 μm | 2-20 galloni/min (0,45-4,5 m³/h) | 20-60 galloni/min (4,5-13,6 m³/h) | 60-200 galloni/min (13,6-45,4 m³/h) |
| Temperatura massima | 350 ˚F (177 ˚C) | 350 ˚F (177 ˚C) | 350 ˚F (177 ˚C) |
| Pressione massima | 300 psi (21 bar) | 150 psi (10,5 bar) standard | 150 psi (10,5 bar) standard |
| Requisiti di manutenzione Aria per azionamento attuatore, min |
400/800 = 60 psi a 5 piedi³/min (4 bar a 8,5 m³/min) 1600 = 80 psi a 5 piedi³/min (5 bar a 8,5 m³/min) | ||
| Specifiche elettriche per i controller | Controllo di tutti e tre i modelli, solo automatico, 110/220 V, 50/60 Hz, monofase | ||