Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

BR110 H2O-Gate

Oltre a bloccare le particelle solide, il BR110 impedisce all’umidità di entrare nei serbatoi. L’acqua, insieme alle particelle solide, è uno dei contaminanti più distruttivi e diffusi nell’olio. L’uso dell’essiccatore BR110 non solo previene l’ingresso di umidità attraverso lo stesso, ma può anche ridurre il livello di umidità all’interno del serbatoio. Questo tipo di essiccatore è particolarmente indicato per sistemi con cilindri caratterizzati da frequenti variazioni di livello dell’olio nel serbatoio e che operano in ambienti con umidità elevata o alte temperature.

Tipo di filtro
Sfiato aria essicatore
Portata massima
25 cfm (708 l/min)
Max capacità igroscopica
0,19-1,26 libbre (86,5-576 g)

Caratteristiche principali

  • Filtrazione di particelle
  • Involucro in plastica resistente: protegge i mezzi filtranti dagli spruzzi esterni
  • Elevata efficienza (99% a 2 micron)
  • Caduta di pressione estremamente bassa
  • Efficace fino a 121 °C (250 °F) 
  • Fino a 708 l/min (25 SCFM)
  • Indicatore visivo meccanico: l’indicatore si attiva quando le particelle hanno bloccato il media filtrante, prima che la pompa caviti.
  • Installazione semplice: il design ottimizzato consente un serraggio a mano sull’adattatore.
  • Media filtrante proprietario: riduce la temperatura del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa ed è efficiente al 99,7% nel bloccare particelle di dimensioni pari o superiori a 3 μm.
  • Flusso reversibile attraverso il media filtrante: consente all’umidità di uscire dal serbatoio.

Applicazioni

  • Centraline idrauliche
  • Stampaggio di metalli
  • Marino
  • Movimentazione di materiali
  • Riduttori

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link