Il filtro a foglio singolo BECO INTEGRA SOLO è ideale per le attività di filtrazione complesse nei settori biotecnologico, chimico, cosmetico, farmaceutico e alimentare. Il sistema separa e lava i solidi dalle sospensioni dopo i processi di precipitazione o cristallizzazione oppure per il trattamento dei residui della filtrazione a prepannelli.
Il vano di riempimento del sistema filtrante mobile a foglio singolo BECO INTEGRA SOLO è progettato come un contenitore pressurizzato con un filtro al livello inferiore, che si può abbassare per la pulizia, e un filtro orizzontale di profondità. Il contenitore pressurizzato, dotato di guaina termica/isolante opzionale, si chiude con morsetti a vite ed è sigillato con un O-ring. Il foglio filtrante di profondità BECO, il panno filtrante o la piastra filtrante in metallo composito è opzionale. Per lo scarico manuale della torta filtro, la parte inferiore si abbassa tramite un mandrino o un sistema idraulico.
| Pressione di esercizio: | -14,5/+87 psi (-100/+600 kPa, -1/+6 bar) |
| Temperatura di esercizio: | Da 14 a 320 °F (-10/+160 °C) |
| Temperatura di progetto: | 392 °F (200 °C) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L/AISI 316Ti Rivestimenti in fluoropolimeri, Hastelloy, smalto |
| Altri: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni, O-ring: | Silicone, EPDM, Viton, rivestito in FEP (omologato FDA) |
| Materiale filtrante: | Foglio filtrante di profondità BECO, panno filtrante e/o piastra in composto metallico |
| Collegamenti: | Flangia conforme EN 1092-1 o flangia Tri-clamp sterile con filettatura rotonda, ecc. |
| Chassis: | Acciaio inox AISI 304 |
| Tipo | Fogli/mezzi filtranti di profondità ∅ | Superficie filtrante | Volume di riempimento | Capienza dei solidi per un volume torta di 7,87 pollici (200 mm) | Peso del filtro |
| pollici (mm) | piedi² (m²) | galloni (l) | galloni (l) | libbre (kg) | |
| 300 | 11,81 (300) | 0,65 (0,06) | 7,93 (30) | 3,17 (12) | 353 (160) |
| 450 | 17,72 (450) | 1,72 (0,16) | 17,17 (65) | 8,45 (32) | 551 (250) |
| 600 | 23,62 (600) | 2,80 (0,26) | 33,02 (125) | 13,74 (52) | 992 (450) |
| 800 | 31,50 (800) | 5,17 (0,48) | 84,54 (320) | 23,36 (96) | 2.425 (1.100) |
| 1000 | 39,37 (1.000) | 8,18 (0,76) | 166,43 (630) | 40,15 (152) | 3.748 (1.700) |
| 1200 | 47,24 (1.200) | 11,73 (1,09) | 290,59 (1100) | 57,59 (218) | 5.512 (2.500) |
| Misure pollici (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 32,48 (825) | 41,34 (1.050) | 41,34 (1.050) | 63,00 (1.600) |
| 38,39 (975) | 41,34 (1.050) | 47,24 (1.200) | 55,12 (1.400) |
| 44,88 (1.140) | 59,10 (1.500) | 56,70 (1.440) | 59,10 (1.500) |
| 54,33 (1.380) | 53,15 (1.350) | 70,08 (1.780) | 78,74 (2.000) |
| 63,78 (1.620) | 66,93 (1.700) | 82,68 (2.100) | 80,71 (2.050) |
| 73,23 (1.860) | 72,83 (1.850) | 92,52 (2.350) | 83,46 (2.120) |
| Elenco attacchi | 300 - 600 | 800 | 1000 - 1200 | In conformità con |
| Alimentazione | DN 25 | DN 40 | DN 40 | EN 1092-1 |
| Filtrato | DN 25 | DN 40 | DN 40 | EN 1092-1 |
| Aerazione/de-areazione | - | - | DN 25 | EN 1092-1 |
| Valvola di sicurezza | - | - | DN 40 | EN 1092-1 |
| Raccordo di sicurezza | DN 25 | DN 25 | - | EN 1092-1 |
| Manometro | - | - | DN 25 | EN 1092-1 |
| Stand-by | DN 65 | DN 65 | DN 65 | EN 1092-1 |