Il filtro a piastre e a telaio BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP è un sistema chiuso di filtrazione di profondità indicato per attività di filtrazione complesse nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare.
La versione BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP è un filtro a più fogli con camera esterna. I fogli filtranti di profondità sigillano i canali del prodotto.
La versione BECO INTEGRA PLATE A600 EP è dotata di guarnizioni sulla camera esterna che sigillano l’intero gruppo filtro. La versione BECO INTEGRA PLATE A600 OEP è un gruppo filtro privo di guarnizioni.
Settori di impiego:
Il filtro BECO INTEGRA PLATE A600 OEP di Eaton è progettato e fabbricato in conformità con le linee guida CGMP e i regolamenti della FDA
| Pressione di esercizio/temperatura: | Massimo 87 psi (600 kPa/6 bar) a 104 °F (40 °C) Massimo 43 psi (300 kPa/3 bar) a 140 °F (60 °C) |
| Pressione differenziale/temperatura: | Massimo 43 psi (300 kPa/3 bar) a 104 °F (40 °C) |
| Superficie filtrante per foglio: | 2,9 piedi² (0,27 m²) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Polipropilene/Acciaio inox AISI 316L |
| Altre parti: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni di raccordo: | Silicone oppure EPDM, Viton |
| Ingresso filtro: | TC 11/2" ISO2852/ASME BSP |
| Uscita filtro | TC 11/2" ISO2852/ASME BSP |
| Camera esterna: | TC 11/2" ISO2852/ASME BSP |
| Design | Superficie massima del filtro piedi² (m²) |
Volume torta* galloni (l) |
Dimensione chassis | Piastre del filtro/ telai torta quantità |
Filtro di profondità fogli 20,1 x 24,8 pollici (512 x 630,5 mm) quantità |
Peso ≈ libbre (kg) |
| 600 SF/ASF con 0,8" (20 mm) telai torta |
75,6 (7,02) 133,7 (12,42) 191,8 (17,82) 32,3 (27,00) |
14,0 (53) 24,6 (93) 35,4 (134) 53,4 (202) |
1 2 3 4 |
12/13 21/22 32/33 49/50 |
26 44 66 100 |
2.976 (1.350) 3.307 (1.500) 3.693 (1.675) 4.321 (1.960) |
| 600 ASF con 1,2" (30 mm) telai torta |
64,0 (5,94) 110,4 (10,26) 168,6 (15,66) 244,1 (22,68) |
19,6 (74) 33,1 (128) 50,0 (189) 74,8 (283) |
1 2 3 4 |
10/11 18/19 27/28 41/42 |
22 38 56 84 |
2.921 (1.325) 3.285 (1.490) 3.660 (1.660) 4.277 (1.940) |
| 600 ASF con 1,6" (40 mm) telai torta |
52,3 (4,86) 98,8 (9,18) 139,5 (12,96) 209,3 (19,44) |
22,5 / 85 42,5 (161) 60,0 (227) 89,8 (340) |
1 2 3 4 |
8/9 16/17 23/24 31/32 |
18 34 48 64 |
2.943 (1.335) 3.307 (1.500) 3.638 (1.650) 4.101 (1.860) |
| 600 ASF con 2,4" (60 mm) telai torta |
40,7 (3,78) 75,6 (7,02) 110,4 (10,26) 162,8 (15,12) |
29,6 (112) 55,0 (208) 80,3 (304) 118,4 (448) |
1 2 3 4 |
6/7 12/13 18/19 27/28 |
14 26 38 56 |
2.932 (1.330) 3.263 (1.480) 3.594 (1.630) 4.145 (1.880) |
| Larghezza pollici (mm) |
Volume torta galloni (l) |
Peso libbre (kg) |
|
| Piastra iniziale/terminale | 1,02 (26) | - | 19,9 (9,0) |
| Piastra del filtro | 1,02 (26) | - | 17,6 (8,0) |
| Telaio torta | 0,79 (20) | 1,07 (4,05) | 6,6 (3,0) |
| Telaio torta | 1,18 (30) | 1,78 (6,75) | 9,9 (4,5) |
| Telaio torta | 1,57 (40) | 2,50 (9,45) | 13,2 (6,0) |
| Telaio torta | 2,36 (60) 3 | 3,92 (14,85) | 19,9 (9,0) |