Il filtro a piastre e a telaio BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP è un sistema chiuso di filtrazione di profondità indicato per attività di filtrazione complesse nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare. La versione BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP è un filtro a più fogli con camera esterna. I fogli filtranti di profondità sigillano i canali del prodotto. La versione BECO INTEGRA PLATE A400 EP è dotata di guarnizioni sulla camera esterna che sigillano l’intero gruppo filtro. La versione BECO INTEGRA PLATE A400 OEP è un gruppo filtro privo di guarnizioni.
| Pressione di esercizio: | Massimo 72,5 psi (500 kPa/5 bar) alla temperatura massima di 104 °F (40 °C) |
| Pressione differenziale: | Massimo 43,5 psi (300 kPa/3 bar) alla temperatura massima di 104 °F (40 °C) |
| Temperatura di esercizio: | Massimo 185 °F (85 °C) alla pressione massima di 14,5 psi (100 kPa/1 bar) |
Superficie filtrante per: - Filtrazione a membrana - Filtrazione a torta |
Massimo 81,8 piedi² (7,60 m²) Massimo 75,4 piedi² (telaio torta 1,2 pollici) [Massimo 7,00 m² (telaio torta 30 mm)] |
Materiali: - Gruppo filtrante - Parti a contatto con il prodotto - Altre parti - Guarnizioni (solo EP) |
PP (omologato FDA) AISI 316L, PP AISI 304 Silicone, EPDM, Viton |
| Superficie/elemento filtrante effettiva/o: | 1,1 piedi² (0,10 m²) |
| Volume torta (utilizzabile): | Massimo 33,3 galloni (telaio torta 2,4 pollici) [Massimo 126 l (telaio torta 60 mm)] |