Il sistema di filtrazione di profondità di Eaton è indicato per attività di filtrazione cruciali nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare.
BECO INTEGRA PLATE A200 EP/OEP è un filtro chiuso a più fogli con camera esterna. I fogli filtranti di profondità sigillano i canali del prodotto.
La versione BECO INTEGRA PLATE A200 EP è dotata di guarnizioni sulla camera esterna che sigillano l’intero gruppo filtro. La versione BECO INTEGRA PLATE A200 OEP è un gruppo filtro privo di guarnizioni.
Settori di impiego:
Il filtro BECO INTEGRA PLATE A200 EP/OEP di Eaton è progettato e fabbricato in conformità con le linee guida CGMP e i regolamenti della FDA
| Pressione di esercizio/temperatura: | Massimo 72,5 psi (500 kPa/5 bar) a 104 °F (40 °C) Massimo 29 psi (200 kPa/2 bar) a 140 °F (60 °C) |
| CIP | Massimo 14,5 psi (100 kPa/1 bar) a 185 °F (85 °C) |
| Pressione differenziale/temperatura: | Massimo 43,5 psi (300 kPa/3 bar) a 104 °F (40 °C) |
| Superficie filtrante per foglio: | 0,3 piedi² (0,028 m²) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Polipropilene/Acciaio inox AISI 316L |
| Altre parti: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni/O-ring: | Silicone, EPDM (omologato FDA), Viton |
| Ingresso filtro: | TC 3/4" ISO2852/ASME BPE |
| Uscita filtro: | TC 3/4" ISO2852/ASME BPE |
| Camera esterna: | TC 1/2" ISO2852/ASME BPE |
| Larghezza pollici (mm) | Volume torta* galloni (l) | Peso libbre (kg) |
| Piastra iniziale/terminale | 0,91 (23) | 2,65 (1,2) |
| Piastra del filtro | 0,91 (23) | 2,43 (1,1) |
| Telaio torta | 0,79 (20) | 1,32 (0,6) |
| Telaio torta | 1,18 (30) | 1,76 (0,8) |
| Telaio torta | 1,57 (40) | 2,43 (1,1) |
| Telaio torta | 2.36 (60) | 3,75 (1,7) |
| Tipo | Superficie filtrante | Volume torta* | Chassis | Piastre/telai torta per filtrazione | Fogli filtranti di profondità 6,14 x 9,04 pollici (156 x 229,5 mm) | circa |
| piedi² (m²) | galloni (l) | quantità | quantità | ≈ libbre (kg) | ||
| 200 SF con elementi di alimentazione 0,91" (23 mm) | 7,84 (0,728) | - | 1 | 12/13 | 26 | 330 (150) |
| 200 ASF con telai torta 0,79" (20 mm) | 9,04 (0,840) | 1,66 (6,3) | 1 | 14/15 | 30 | 322 (146) |
| 200 ASF con telai torta 1,18" (30 mm) | 7,23 (0,672) | 2,22 (8,4) | 1 | 11/12 | 24 | 318 (144) |
| 200 ASF con telai torta 1,57" (40 mm) | 6,03 (0,560) | 2,59 (9,8) | 1 | 9/10 | 20 | 313 (142) |
| 200 ASF con telai torta 2,36" (60 mm) | 4,82 (0,448) | 3,25 (12,3) | 1 | 7 / 8 | 16 | 313 (142) |