BECO INTEGRA LAB 60 P (vario) è un sistema chiuso di filtrazione di profondità a singolo foglio con un’ampia gamma di accessori per attività di filtrazione di piccoli volumi in laboratori e centri di ricerca. I campi di applicazione comprendono piccoli lotti e ridimensionamento nei settori biotecnologico, farmaceutico, chimico e cosmetico.
Settori di impiego:
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Massima pressione di esercizio ammissibile: | 87 psi (600 kPa/6 bar) |
| Massima pressione differenziale ammissibile: | 58 psid (400 kPa/4 bar) |
| Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 284 °F (140 °C) |
| Misura del filtro di profondità: | Ø = 2,36" (Ø = 60 mm) |
| Spessore degli strati filtranti di profondità: | 0,06 - 0,18" (1,5 - 4,5 mm) di spessore, se si utilizza un distanziatore fino a 0,24” di spessore (6 mm)* |
| Superficie filtrante: | 3,25 pollici² (21 cm²) |
| Peso: | 2,20 libbre (1 kg) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L / Acciaio inox AISI 316Ti |
| Altri: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni, O-ring: | EPDM (standard), silicone, Viton, rivestimento in FEP |
| Ingresso filtro: | Tri-clamp 1/2" ASME BPE |
| Uscita filtro: | Tri-clamp 1/2" ASME BPE |
| * Distanziatore per la pressatura fino a 0,1" (2,5 mm), (spessore dei fogli fino a 0,24" (6 mm)) | |