Eaton offre il sistema filtrante a fogli BECO INTEGRA LAB 220 SP per la filtrazione a stadio singolo e a due stadi.
Composto di una pompa di alimentazione e un filtro, il sistema BECO INTEGRA LAB 220 SP di Eaton è stato sviluppato appositamente per il trattamento di volumi ridotti in ambito laboratoriale, per piccoli lotti di produzione e per il ridimensionamento nel settore alimentare, chimico e cosmetico.
| Massima pressione di esercizio ammissibile: | 58 psi (400 kPa/4 bar) |
| Massima pressione differenziale ammissibile: | 43,5 psi (300 kPa/3 bar) |
| Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 176 °F (80 °C) |
| Formato del foglio filtrante: | 8,74" (222 mm), circolare |
| Superficie filtrante: | 0,33 piedi² (310 cm²)/foglio filtrante di profondità |
| Peso: | 46,30 libbre (21 kg) |
| Numero di fogli filtranti Filtrazione a stadio singolo: Filtrazione a due fasi: |
Filtrazioni con due fogli a due fasi: 1 x 2 o 2 x 2 fogli |
| Larghezza del telaio torta: | 0,39" (10 mm) |
| Volume massimo della torta: | 0,08 galloni (0,3 l) |
| Parti a contatto col prodotto/altro: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni: | EPDM |
| Parti a contatto col liquido/prodotto: | Acciaio inox |
| Ritenuta alloggiamento: | EPDM |
| Velocità di rotazione: | 2.800 giri/min |
| Altezza di aspirazione: | Massimo 59" (1,5 m) SL |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Tensione: | 220/230 Volt |
| Potenza: | 0,37 kW |
| Grado di protezione | IP 44 |