Il filtro BECO INTEGRA LAB 220 S di Eaton è stato sviluppato appositamente per la lavorazione di piccole quantità in laboratori e centri di ricerca nonché per piccoli lotti di produzione e il ridimensionamento nel settore alimentare, biotecnologico, farmaceutico, chimico e cosmetico.
L’esclusivo design del filtro BECO INTEGRA LAB 220 S di Eaton consente di trasferire direttamente i risultati dei test di laboratori e centri di ricerca alle attrezzature di processo, come ad esempio BECO INTEGRA PLATE. Il filtro si basa principalmente su due elementi filtranti tondi verticali collocati su entrambi i lati del telaio filtrante.
Il sistema di filtrazione BECO INTEGRA LAB 220 S di Eaton si basa sul principio della filtrazione con fogli filtranti di profondità. A seconda dell’applicazione, è possibile rimuovere dal liquido o dalla sospensione solidi sospesi, sedimenti o microrganismi indesiderati tramite filtrazione. A questo scopo, il liquido è immesso in un telaio torta. La differenza di pressione tra il flusso interno e quello esterno induce il liquido ad attraversare il foglio filtrante di profondità. A seconda delle applicazioni, il liquido risultante è chiarificato o sterilizzato. Il filtrato quindi defluisce attraverso un condotto, si raccoglie nelle scanalature di scarico e viene condotto all’uscita del filtrato.
L’O-ring collocato sotto il telaio del foglio impedisce in modo affidabile la dispersione delle sostanze emesse dal prodotto filtrato nell’ambiente circostante, anche in applicazioni di filtrazione complesse. L’utilizzo di due diversi fogli filtranti di profondità consente, ad esempio, la filtrazione sgrossante e fine, l’impiego di farina fossile e la filtrazione preliminare o sterile in una singola fase.
| Massima pressione di esercizio ammissibile: | 58 psi (400 kPa/4 bar) |
| Massima pressione differenziale ammissibile: | 43,5 psi (300 kPa/3 bar) |
| Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 284 °F (140 °C) |
| Misura del foglio filtrante di profondità: | Ø 8,74 pollici (222 mm) |
| Superficie del filtro: | 0,33 piedi² (310 cm²)/foglio filtrante di profondità |
| Peso: | 30,86 libbre (14 kg) |
| Numero di fogli filtranti di profondità Filtrazione a stadio singolo: Filtrazione a due fasi: |
1 o 2 fogli 1 x 2 o 2 x 2 fogli |
| Larghezza del telaio torta: | 1,58" (40 mm) |
| Volume massimo della torta: | 0,33 galloni (1,25 l) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L/AISI 316 Ti |
| Altri: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni, O-ring: | Silicone, EPDM, Viton, rivestito in FEP |
| Ingresso/uscita: | Ugello per tubo con Ø interno 0,51" (13 mm) |
| Ventilazione: | Rubinetto di sfiato dell’aria e manometro 0 - 87 psi (0 - 600 kPa/0 - 6 bar) |