Il sistema di filtrazione di profondità di Eaton è indicato per la filtrazione di piccoli volumi in laboratori e centri di ricerca; le applicazioni comprendono piccoli lotti di produzione e ridimensionamento nel settore biotecnologico, farmaceutico, chimico e cosmetico.
Il sistema di filtrazione di profondità BECO INTEGRA LAB 220 P di Eaton nel design per uso sanitario si basa principalmente su due elementi filtranti tondi verticali collocati su entrambi i lati della camera filtrante. L’esclusivo design consente di trasferire direttamente i risultati dei test di laboratori e centri di ricerca alle attrezzature di produzione.
Settori di impiego:
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Massima pressione di esercizio ammissibile: | 58 psi (400 kPa/4 bar) |
| Massima pressione differenziale ammissibile: | 43,5 psi (300 kPa/3 bar) |
| Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 284 °F (140 °C) |
| Misura del foglio filtrante di profondità: | 8,74" (222 mm) |
| Superficie del filtro: | 0,33 piedi² (310 cm²)/foglio filtrante di profondità |
| Peso: | 30,86 libbre (14 kg) |
| Numero di fogli filtranti di profondità Filtrazione a stadio singolo: Filtrazione a due fasi: |
1 o 2 fogli 1 x 2 o 2 x 2 fogli |
| Larghezza del telaio torta: | 1,58" (40 mm) |
| Volume massimo della torta: | 0,33 galloni (1,25 l) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L/AISI 316 Ti |
| Altri: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni, O-ring: | Silicone, EPDM, Viton, rivestito in FEP |
| Ingresso filtro: | DN 8‚ Tri-Clamp, ISO 2852 |
| Uscita filtro: | DN 8‚ Tri-Clamp, ISO 2852 |