Sistema Eaton di filtrazione di profondità per operazioni di filtrazione di piccoli volumi in laboratori e centri di ricerca.
Il sistema di filtrazione di profondità BECO INTEGRA LAB 140 P di Eaton, progettato l’impiego sanitario, è un sistema chiuso a foglio singolo con un’ampia gamma di accessori per varie applicazioni, tra cui piccoli lotti di produzione e ridimensionamento nel settore biotecnologico e farmaceutico, chimico e cosmetico.
Settori di impiego:
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Massima pressione di esercizio ammissibile: | 87 psi (600 kPa/6 bar) |
| Massima pressione differenziale ammissibile: | 58 psi (400 kPa/4 bar) |
| Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 284 °F (140 °C) |
| Misura del foglio filtrante di profondità: | Ø 5,9 pollici, 0,08..0,16 pollici di spessore (Ø 140 mm, 2...4 mm) |
| Superficie del filtro: | 20,15 pollici² (130 cm²) |
| Peso: | 13,89 libbre (6,3 kg) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L/AISI 316 Ti |
| Altri: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni, O-ring: | Silicone, EPDM, Viton, rivestito in FEP |
| Ingresso filtro: | DN 8‚ Tri-Clamp, ISO 2852 |
| Uscita filtro: | DN 8‚ Tri-Clamp, ISO 2852 |