Gli alloggiamenti per cartucce lenticolari BECO INTEGRA DISC MK di Eaton con coperchio a cerniera sono sistemi di filtrazione chiusi progettati per un’ampia gamma di applicazioni di filtrazione nell’industria chimica e nei settori correlati.
Settori di impiego:
| Articolo n. | Tipo | Superficie filtrante piedi2 (m2) |
Dimensioni A x B x C x D pollici (mm) |
Capacità del contenitore galloni (l) |
Peso libbre (kg) |
MK120650 |
12"/1FD/6I |
20,5 (1,90) |
10,24 x 37,95 x 33,62 x 4,72 |
7,66 (29) |
143,3 (65) |
MK220650 |
12"/2FD/6I |
40,9 (3,80) |
10,24 x 48,82 x 44,49 x 4,72 |
14,79 (56) |
165.35 (75) |
MK160650 |
16"/1FD/6I |
39,8 (3,70) |
11,81 x 50,55 x 36,81 x 6,89 |
15,59 (59) |
220,46 (100) |
MK260650 |
16"/2FD/6I |
79,7 (7,40) |
11,81 x 61,42 x 47,68 x 6,89 |
30,12 (114) |
297,62 (135) |